Contact
Feedback

Colonnes de miroirs et d'appareils
Colonnes miroirs avec miroirs individuels

Protection ingénieuse de plusieurs côtés de la zone des points dangereux

Vos avantages

  • Protection de plusieurs côtés avec miroir de renvoi évitant le recours à des appareils actifs supplémentaires, à leur câblage et réduisant donc les coûts
  • Accroissement de la productivité grâce à l'accès total à l'installation tout en bénéficiant d'une excellente protection
  • Les miroirs individuels ajustables facilitent la mise en service

Aperçu

Protection ingénieuse de plusieurs côtés de la zone des points dangereux

Placement libre pour la sécurité : les colonnes de miroirs de SICK s'installent là où la protection sur plusieurs côtés des points dangereux est nécessaire, par ex. dans les centres d'usinage. L'association de barrières immatérielles de sécurité multifaisceau et de colonnes de miroirs déviant le faisceau représente la solution idéale : plusieurs côtés d'une machine peuvent être protégés avec une seule paire de capteurs, ce qui permet de réduire le câblage. Le réglage des miroirs de renvoi fixés aux colonnes solides est aisé. L'accès libre pour le chargement ou le changement d'outil ou de programme est un autre avantage par rapport à la clôture mécanique et accroît la productivité.

En bref
  • Solution de montage autonome
  • Forme compacte et robuste et très grande solidité
  • Montage et réglage aisés
  • Grande surface de réflexion pour une protection efficace sur plusieurs côtés par la déviation du faisceau et grande disponibilité
  • Colonnes de miroirs à longueur variable
  • Avec miroirs individuels pour barrières immatérielles de sécurité multifaisceau

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    ModèleColonnes à miroirs avec 4 miroirs individuels ajustables maximum
    Convient pourBarrières de sécurité multifaisceaux
    Convient au nombre de faisceaux2 / 3 / 4
    Convient à l'entraxe des faisceaux300 mm ... 600 mm
    Longueur de miroir90 mm
    Largeur du miroir100 mm
    Hauteur de colonne985 mm / 1.185 mm / 1.285 mm
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut