Contact
Feedback

Colonnes de miroirs et d'appareils
Colonnes d'appareils avec rainures externes

Protection ingénieuse des accès et des zones

Vos avantages

  • La protection de l'appareil solide et résistante à la torsion évite les dommages et réduit les coûts
  • Montage aisé d'accessoires supplémentaires par les rainures externes de la colonne d'appareil
  • Accroissement de la productivité grâce à l'accès total à l'installation tout en bénéficiant d'une excellente protection

Aperçu

Protection ingénieuse des accès et des zones

Placement libre pour la sécurité :

les colonnes d'appareils de SICK interviennent là où il n'y a pas possibilité de monter des dispositifs de protection optoélectroniques. Les dispositifs de protection optoélectroniques s'installent dans les colonnes d'appareils autonomes pour protéger les zones dangereuses des centres d'usinage ou les sas de matériaux. Un système d'inhibition (muting) est souvent utilisé pour la protection des sas à transport de matériau automatique. Les colonnes d'appareils solides à deux rainures externes associées aux bras de montage, aux fixations et aux tôles de protection garantissent la pose simple et flexible des capteurs d'inhibition (muting). Les kits prémontés réduisent considérablement le volume de commande et le temps de montage sur site. Des accessoires adaptés, comme une plaque compensatrice et une cheville en acier, facilitent le montage au sol et l'alignement des colonnes d'appareils.

En bref
  • Solution de montage autonome
  • Forme compacte et robuste et très grande solidité
  • Montage et réglage aisés
  • Protection des appareils contre les influences extérieures
  • Utilisation universelle pour :
  • Barrières immatérielles de sécurité multifaisceaux
  • Barrages immatériels de sécurité

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    ModèleColonnes d'appareils avec deux rainures de montage externes
    Convient pour

    Barrages immatériels de sécurité

    Barrières de sécurité multifaisceaux

    Convient pour hauteur de champ de protection≤ 2.100 mm
    Convient au nombre de faisceaux

    2

    3

    4

    Quelconque

    Convient à l'entraxe des faisceaux

    500 mm

    400 mm

    300 mm

    Quelconque

    Hauteur de colonne985 mm ... 2.420 mm
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut