Contact
Feedback

Capteurs radars sûrs

Détection des personnes sûre avec une disponibilité très élevée des installations et des machines

Les capteurs radars sûrs de SICK sont synonymes de détection fiable d’objets et de personnes avec une disponibilité très élevée des machines, même en cas de conditions de production difficiles. Projections d’étincelles, copeaux de bois, poussière, chaleur, froid ou autres influences perturbatrices : la robuste technologie des radars de SICK garantit une productivité élevée des installations et des machines.

1 résultat(s) :

Famille de produits safeRS
Système radar sûr pour la surveillance de zones dangereuses dans des environnements rudes
  • Unité d’évaluation et jusqu’à 6 capteurs radars
  • Champ de protection : portée jusqu’à 4 m, horizontal : 110°, vertical : 30°
  • Résistance élevée aux nuages de poussière, aux copeaux de bois, aux projections d’étincelles et aux particules plastiques
  • Classe de protection IP67 ; fonctionnement de –40 °C à +60 °C
  • Haute tolérance à l’encrassement
  • Configuration aisée basée sur logiciel
Vers le haut