Contact
Feedback

Capteurs à fourche

Simplicité, flexibilité et précision – unies dans un capteur à fourche

Les capteurs à fourche de SICK réunissent émetteur et récepteur dans un même boîtier pour un réglage plus rapide. Grâce au faisceau de lumière très focalisé et à la haute précision de détection, les capteurs détectent même les très faibles différences dans l'atténuation de la lumière. Grand choix de tailles de fourche, montage simple et très grande immunité aux lumières parasites ne sont que quelques-uns des avantages de ces capteurs à fourche.

Filtrer par :

5 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 5 de 5

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits WF
Le spécialiste des applications à grande vitesse
  • Lumière infrarouge émise
  • Réglage facile et précis du seuil de commutation au moyen de la fonction IO-Link, de la touche d’apprentissage ou des touches + et -
  • Temps de réponse court : 100 µs
  • Sorties de commutation PNP et NPN
  • Commutation claire/sombre réglable
  • Boîtier en aluminium robuste d’indice de protection IP 65.
  • Capteur intelligent avec interface IO-Link intégrée
Famille de produits UF
Le bon choix pour détecter les étiquettes transparentes
  • Détection d'étiquettes transparentes, opaques ou imprimées
  • Aucune interférence due aux couleurs métallisées
  • Temps de réponse : 250 µs
  • Réglage facile et précis du seuil de commutation au moyen de la touche d'apprentissage ou des touches + et -
  • Boîtier en aluminium robuste d'indice de protection IP 65
Famille de produits WFS
Une détection précise pour une détection optimale des étiquettes
  • Boîtier à fourche mince
  • Réglage facile et précis du seuil de commutation au moyen de la fonction IO-Link, de la touche d’apprentissage ou des touches + et -
  • Commutation claire/sombre réglable
  • Temps de réponse court : 50 µs
  • Sortie de commutation PNP ou NPN
  • Boîtier en matière plastique d’indice de protection IP 65.
  • Capteur intelligent avec interface IO-Link intégrée
Famille de produits WFL
Le capteur idéal pour la détection de très petites pièces et un positionnement précis
  • Laser haute précision de classe 1
  • Réglage facile et précis du seuil de commutation au moyen de la fonction IO-Link, de la touche d’apprentissage ou des touches + et -
  • Temps de réponse court : 100 µs
  • Sorties de commutation PNP et NPN
  • Commutation claire/sombre réglable
  • Boîtier en aluminium robuste d’indice de protection IP 65.
  • Capteur intelligent avec interface IO-Link intégrée
Famille de produits WFM
Capteurs à fourche : la solution plug and play.
  • Lumière émise rouge parfaitement visible
  • Aucun réglage nécessaire : le capteur est prêt à l’emploi
  • Témoin de réception visible de toute part
  • 5 tailles de fourche, avec une profondeur maximale de 120 mm et une largeur maximale de 180 mm
  • Boîtier en aluminium robuste d’indice de protection IP 67.

Résultat(s) 1 - 5 de 5

Vers le haut