Détecteurs de proximité capacitifs
CM PTFE

Détecteurs dans un boîtier métrique PTFE pour une utilisation dans des conditions ambiantes agressives

Vos avantages

  • Faibles coûts de maintenance grâce à un boîtier PTFE de longue durée résistant à de dures conditions ambiantes
  • Le réglage facile et rapide à l’aide du potentiomètre réduit la mise en œuvre au montage
  • Technologie des capteurs simple et sûre comme alternative aux détecteurs photoélectriques et inductifs, pour la détection d’un produit dans une boîte fermée, un conteneur ou un réservoir par ex.
  • La compatibilité électromagnétique élevée empêche les commutations erronées, ce qui permet une meilleure disponibilité de la machine
  • Une résistance élevée aux chocs et aux vibrations prolonge la durée de vie du détecteur et réduit les coûts d’entretien de la machine

Aperçu

Détecteurs dans un boîtier métrique PTFE pour une utilisation dans des conditions ambiantes agressives

Les détecteurs de proximité capacitifs peuvent détecter tous les types de matériau : en poudre, liquides ou solides.

Le CM18 PTFE est idéal pour détecter des niveaux de remplissage d’acides ou de solvants par ex. Il est également utilisé pour la détection d’objets dans des environnements agressifs (vapeurs d’acide). Le PTFE est résistant à presque tous les solvants chimiques et organiques.

En bref
  • M18 - boîtier métrique
  • Détection de poudres, granulés, liquides et matières solides
  • Excellente immunité CEM
  • Version électrique : 4 conducteurs CC
  • Tension d'alimentation : 10 à 36 V CC
  • Protection contre les courts-circuits (cadencée)
  • Boîtier en PTFE
  • Classe de protection IP 67

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    FormeForme métrique
    FiletageM18 x 1
    Distance de commutation Sn≤ 8 mm
    Matériau du boîtierRevêtement PTFE
    Indice de protectionIP67
    RaccordementCâble
    Version électriqueCC 4 fils
    Interface de communication-
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements