Aperçu
La référence économique pour les conditions ambiantes difficiles
Précision, haute disponibilité et longue durée de vie sont les exigences les plus importantes posées aux détecteurs inductifs. Les détecteurs inductifs IM AC disposent d'une haute technologie dans un format réduit. La puce ASIC intégrée permet une comparaison numérique une fois le processus de fabrication terminé. La sauvegarde des valeurs dans l'ASIC garantit un point de commutation très précis ainsi qu'une très grande reproductibilité des valeurs, et ce pour toutes les charges de production. L'intérieur du boîtier « Hotmelt » donne une très bonne résistance aux chocs et aux vibrations. Pour l'utilisateur, il en résulte une très haute précision de positionnement dans la machine et un fonctionnement fiable du capteur.
En bref
- Formes : M8 à M30
- Portées plus étendues : de 1,5 à 2 mm
- Version électrique : CC 3/4 fils, CC 2 fils
- Indice de protection : IP67
- Plage de température : de –25 °C à +75 °C
- Boîtier en laiton nickelé, surface active en matière plastique