Détecteurs de contraste
OLS

Le capteur pour le guidage optique

Vos avantages

  • Robuste et précis, insensible aux lumières parasites, aux encrassements ou aux défauts
  • Ne dépend pas du matériel ou de la couleur du sol
  • Déplacement et modification d’itinéraire simple grâce à la pose de rubans adhésifs disponibles dans le commerce
  • Petits rayons de courbe jusqu’à 0,5 m sont possibles
  • Grand champ de lecture permet un déplacement flexible de la voie (bifurcations, jonctions)
  • La lecture de code-barres permet la transmission d’informations sur l’itinéraire ou d’ordres de conduite et simplifie le pilotage du véhicule
  • Très rentable par rapport aux solutions avec caméra
  • Coûts d’installation faibles

Aperçu

Le capteur pour le guidage optique

L’OLS est un capteur de guidage basé sur la technologie de luminescence. Il reconnaît les rubans adhésifs luminescents courants indépendamment du support, de l’encrassement ou de défauts et indique avec précision l’écart par rapport au centre de la voie. Les déplacements de voies sont flexibles avec des rubans adhésifs et également possibles dans de petits rayons de courbe jusqu’à 0,5 m. De plus, l’OLS offre la possibilité de lire des codes 1D lors du passage et donc de transmettre des informations sur l’itinéraire ou les commandes de conduite. Une interface CANopen, RS-485 ou IO-Link permet une installation et une mise en service simples. L’OLS est ainsi la solution la plus économe pour le suivi de ligne mettant l’accent sur la robustesse et la flexibilité.

En bref
  • Détection de rubans adhésifs luminescents
  • Rapport signal-bruit très élevé (~1:1.000)
  • Champ de lecture de 180 mm (possibilité de lire jusqu’à 3 voies)
  • Édition de la différence par rapport au centre de la voie, à la largeur de la voie et lecture de code-barres
  • Robustesse aux lumières parasites, à l’encrassement et à la brillance
  • Compensation des défauts
  • Précision de mesure : ± 1 mm
  • CANopen, RS-485 ou IO-Link

 

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

Une détection fiable de la ligne

La solution robuste grâce à la luminescence

Basé sur le principe de la luminescence, le capteur de guidage optique OLS se caractérise par une robustesse accrue. L’OLS peut être utilisé avec une seule et même ligne, quel que soit le fond, et la détecte même en cas d’encrassement ou de légers dommages. Cela réduit considérablement les tâches de maintenance et les temps d’arrêt des véhicules.

Le solide capteur de guidage détecte la ligne, même en cas de légers dommages ou d’encrassement.

L’OLS détecte la ligne avec constance et efficacité quel que soit le fond.

Une détection fiable de la ligne, une faible sensibilité à l’encrassement et aux dommages : l’OLS offre une sûreté de processus accrue grâce à la technologie de la luminescence.

L’entière flexibilité

Un suivi de ligne flexible grâce au large champ de lecture et à la fonction de lecture de codes 1D.

Avec son vaste champ de lecture de 180 mm, l’OLS en mesure de réaliser des déplacements en courbe même à grande vitesse et de petit rayon. Dans le cas de ramifications ou de fusions de lignes, il peut aussi lire jusqu’à trois lignes. La fonction de lecture de codes 1D permet le positionnement à l’aide de repères ou la communication d’ordres de route.
L’OLS peut lire jusqu’à trois lignes simultanément et communique le point central des lignes et leur largeur. Il est ainsi également possible de détecter efficacement les ramifications d’une ligne ou la fusion de plusieurs lignes.
Le capteur lit aisément les codes 1D lors du passage et transmet la valeur numérique à quatre chiffres dans les données de processus à la commande. Des étiquettes RFID supplémentaires sont ainsi inutiles.

L’entière flexibilité du guidage de ligne grâce au vaste champ de lecture, la saisie simultanée possible de deux ou trois lignes et la fonction de lecture de codes 1D rendent tout autre point repère superflu et permettent de gagner du temps dans le suivi des routes.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Dimensions (l x H x P)31 mm x 62 mm x 52,5 mm
    Distance de détection100 mm
    Type de lumière

    LED 1)
    Bleu

    LED 1)
    UV

    Taille du spot lumineux180 mm x 9 mm 2)
    Sortie de commutationPush-pull : PNP/NPN
    Mode de raccordementConnecteur mâle M12, 5 pôles
    Interface de communication

    IO-Link

    CANopen

    Modbus

    • 1) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
    • 2) Champ visuel voie +- 90 mm, champ visuel code +- 50 mm.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements