Contrôle d'accès des cellules robotisées

Le robuste interrupteur de sécurité à interverrouillage i10 Lock verrouille la porte d'accès à la cellule de travail et veille à ce que toutes les étapes de processus soient terminées avant d'autoriser l'ouverture de la porte. Une fois la porte ouverte, l'interrupteur i10 Lock empêche le démarrage de l'usine. Pour redémarrer, la porte doit être fermée.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Interrupteur de sécurité à interverrouillage avec surveillance RFID, rayon de fonctionnement de 180°
    • Conception innovante : tête de verrouillage ouverte avec rayon de fonctionnement de 180°, boîtier arrondi, LED brillantes (visibles de trois côtés)
    • PL e pour la surveillance d’électroaimant et des portes et du verrouillage avec codage moindre ou élevé au choix
    • Indices de protection IP67 et IP69K
    • Force de verrouillage élevée : jusqu’à 3 150 N.
    • Actionneur flexible pour une tolérance de décalage élevée
Robotics image
Robotics image

Une collaboration sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
Pour en savoir plus