- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Codeurs
- Codeurs absolus
- AHS/AHM36
- AHS36B-S3CK004096
- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Codeurs
- Codeurs absolus
- AHS/AHM36
- AHS36B-S3CK004096
Codeurs absolus
AHS/AHM36
AHS36B-S3CK004096
1082392
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Vidéos
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Performance
Nombre de pas par tour (résolution max.) 4.096 (12 bit) Limites d’erreur G 0,35° (à 20 °C) 1) Différence de répétition standard σr 0,25° (à 20 °C) 2) - 1) Selon la norme DIN ISO 1319-1, position de la limite d’erreur supérieure et inférieure en fonction de la situation de montage, valeur indiquée se réfère à la position symétrique, c.à.d. différences vers le haut et vers le bas ont la même valeur.
- 2) Selon la norme DIN ISO 55350-13 : 68,3 % des valeurs mesurées se situent au sein de la plage indiquée.
- Interfaces
Interface de communication CANopen Protocole de données CANopen CiA DS-301 V4.02, CiA DSP-305 LSS, Encoder Profile: - CIA DS-406, V3.2. - Class C2 Réglage d'adresses 0 ... 127, default: 5 Taux de transfert des données (débit en bauds) 20 kbit/s ... 1.000 kbit/s, par défaut : 125 kbits/s Durée d'initialisation 2 s 1) Données de processus Position, vitesse, température Données de configuration Nombre de pas par tour
PRESET
Sens de comptage
Taux d’échantillonnage pour calcul de la vitesse
Unité pour sortie de la valeur de vitesse
Informations d'état État CANopen via LED d'état Terminaison de bus Par résistance de terminaison externe 2) - 1) Après ce temps, il est possible de lire des positions valides.
- 2) V. accessoires.
- Caractéristiques électriques
Mode de raccordement Câble, 5 fils, universel, 1,5 m Tension d'alimentation 10 ... 30 V Puissance absorbée ≤ 1,5 W (sans charge) Protection contre l'inversion de polarité ✔ MTTFd : temps moyen avant défaillance dangereuse 270 années (EN ISO 13849-1) 1) - 1) Ce produit est un produit standard et non un composant de sécurité au sens de la directive machines. Calculé sur la base d'une charge nominale des composants, d'une température moyenne de 40 °C, d'une fréquence d'utilisation de 8760 h/a. Toutes les défaillances électroniques sont considérées comme des défaillances dangereuses. pour plus d'informations, voir le document n° 8015532.
- Caractéristiques mécaniques
Interface mécanique Arbre plein, bride de serrage Diamètre de l'axe 6 mm Longueur d’arbre de transmission 12 mm Poids 0,12 kg 1) Matériau, arbre Acier inoxydable Matériau, bride Aluminium Matériau, boîtier Zinc Matériau, câble PUR Couple de démarrage 0,5 Ncm (+20 °C) Couple de fonctionnement < 0,5 Ncm (+20 °C) Charge admissible de l’arbre 40 N / radial
20 N / axial
Vitesse de fonctionnement ≤ 9.000 min⁻¹ 2) Moment d'inertie du rotor 2,5 gcm² Durée de stockage 3,6 x 10^8 tours Accélération angulaire ≤ 500.000 rad/s² - 1) Se rapportant aux appareils avec connecteur mâle.
- 2) Tenir compte d’un autoréchauffement de 3,5 K pour 1.000 tr./min. lors de la détermination de la plage de températures de fonctionnement.
- Caractéristiques ambiantes
CEM Selon EN 61000-6-2 et EN 61000-6-3 Indice de protection IP65 (selon CEI 60529) Humidité relative admissible 90 % (condensation inadmissible) Plage de température de fonctionnement –20 °C ... +70 °C Plage de température de stockage –40 °C ... +100 °C, sans emballage Résistance aux chocs 100 g, 6 ms (selon EN 60068-2-27) Résistance aux vibrations 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (selon EN 60068-2-6)
- Classifications
ECl@ss 5.0 27270502 ECl@ss 5.1.4 27270502 ECl@ss 6.0 27270590 ECl@ss 6.2 27270590 ECl@ss 7.0 27270502 ECl@ss 8.0 27270502 ECl@ss 8.1 27270502 ECl@ss 9.0 27270502 ECl@ss 10.0 27270502 ECl@ss 11.0 27270502 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
Dessins techniques
Instructions de montage Axe saillant, bride de serrage avec adaptateur à bride attache de centrage D20 sur D50 (BEF-FA-020-050, 2072297)Instructions de montage Axe saillant, bride de serrage avec adaptateur à bride attache de centrage D20 sur D36, hauteur 2 mm (BEF-FA-020-036-002, 2072296) -
-
-
-