- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Codeurs
- Codeurs absolus
- AHS/AHM36
- AHS36B-BBQC004096
- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Codeurs
- Codeurs absolus
- AHS/AHM36
- AHS36B-BBQC004096
Codeurs absolus
AHS/AHM36
AHS36B-BBQC004096
1101237
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Vidéos
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Performance
Nombre de pas par tour (résolution max.) 4.096 (12 bit) Limites d’erreur G 0,35° (à 20 °C) 1) Différence de répétition standard σr 0,25° (à 20 °C) 2) - 1) Selon la norme DIN ISO 1319-1, position de la limite d’erreur supérieure et inférieure en fonction de la situation de montage, valeur indiquée se réfère à la position symétrique, c.à.d. différences vers le haut et vers le bas ont la même valeur.
- 2) Selon la norme DIN ISO 55350-13 : 68,3 % des valeurs mesurées se situent au sein de la plage indiquée.
- Interfaces
Interface de communication IO-Link Interface de communication détail IO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud) Durée d'initialisation 2 s 1) Temps de cycle ≤ 3,2 ms Smart Sensor Communication efficace, Enhanced Sensing Données de processus Position, vitesse Données de configuration Nombre de pas par tour
PRESET
Sens de comptage
Taux d’échantillonnage pour calcul de la vitesse
Unité pour sortie de la valeur de vitesse
Informations d'état Via LED d’état - 1) Après ce temps, il est possible de lire des positions valides.
- Caractéristiques électriques
Mode de raccordement Connecteur mâle, M12, 4 pôles, universel Tension d'alimentation 18 ... 30 V Puissance absorbée ≤ 1,5 W Protection contre l'inversion de polarité ✔ MTTFd : temps moyen avant défaillance dangereuse 240 années (EN ISO 13849-1) 1) - 1) Ce produit est un produit standard et non un composant de sécurité au sens de la directive machines. Calculé sur la base d'une charge nominale des composants, d'une température moyenne de 40 °C, d'une fréquence d'utilisation de 8760 h/a. Toutes les défaillances électroniques sont considérées comme des défaillances dangereuses. pour plus d'informations, voir le document n° 8015532.
- Caractéristiques mécaniques
Interface mécanique Axe creux non traversant Diamètre de l'axe 8 mm Poids 0,12 kg 1) Matériau, arbre Acier inoxydable Matériau, bride Aluminium Matériau, boîtier Zinc Couple de démarrage < 0,5 Ncm (+20 °C) Couple de fonctionnement < 0,5 Ncm (+20 °C) Mouvement admissible de l’arbre statique ± 0,3 mm (radial)
± 0,3 mm (axial)
Mouvement admissible de l’arbre dynamique ± 0,1 mm (radial)
± 0,1 mm (axial)
Vitesse de fonctionnement ≤ 9.000 min⁻¹ Moment d'inertie du rotor 15 gcm² Durée de stockage 2,0 x 10^9 tours Accélération angulaire ≤ 500.000 rad/s² - 1) Se rapportant aux appareils avec connecteur mâle.
- Caractéristiques ambiantes
CEM Selon EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 et EN 61131-9 Indice de protection IP65 (CEI 60529) Humidité relative admissible 90 % (condensation inadmissible) Plage de température de fonctionnement –20 °C ... +70 °C Plage de température de stockage –40 °C ... +100 °C, sans emballage Résistance aux chocs 100 g, 6 ms (selon EN 60068-2-27) Résistance aux vibrations 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (selon EN 60068-2-6)
- Classifications
ECl@ss 5.0 27270502 ECl@ss 5.1.4 27270502 ECl@ss 6.0 27270590 ECl@ss 6.2 27270590 ECl@ss 7.0 27270502 ECl@ss 8.0 27270502 ECl@ss 8.1 27270502 ECl@ss 9.0 27270502 ECl@ss 10.0 27270502 ECl@ss 11.0 27270502 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
-
-
-