Codeurs absolus
AHS/AHM36

AHM36B-S4QC012x12
1092017
Unité
copie du lien
    • Performance
      Nombre de pas par tour (résolution max.)4.096 (12 bit)
      Nombre de tours4.096 (12 bit)
      Résolution max. (nombre de pas par tour x nombre de tours)12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
      Limites d’erreur G0,35° (à 20 °C) 1)
      Différence de répétition standard σr0,25° (à 20 °C) 2)
      • 1) Selon la norme DIN ISO 1319-1, position de la limite d’erreur supérieure et inférieure en fonction de la situation de montage, valeur indiquée se réfère à la position symétrique, c.à.d. différences vers le haut et vers le bas ont la même valeur.
      • 2) Selon la norme DIN ISO 55350-13 : 68,3 % des valeurs mesurées se situent au sein de la plage indiquée.
    • Interfaces
      Interface de communicationIO-Link
      Interface de communication détailIO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud)
      Durée d'initialisation2 s 1)
      Temps de cycle≤ 3,2 ms
      Smart SensorCommunication efficace, Enhanced Sensing
      Données de processusPosition, vitesse
      Données de configuration

      Nombre de pas par tour

      Nombre de tours

      PRESET

      Sens de comptage

      Taux d’échantillonnage pour calcul de la vitesse

      Unité pour sortie de la valeur de vitesse

      Informations d'étatVia LED d’état
      • 1) Après ce temps, il est possible de lire des positions valides.
    • Caractéristiques électriques
      Mode de raccordementConnecteur mâle, M12, 4 pôles, universel
      Tension d'alimentation18 ... 30 V
      Puissance absorbée≤ 1,5 W
      Protection contre l'inversion de polarité
      MTTFd : temps moyen avant défaillance dangereuse240 années (EN ISO 13849-1) 1)
      • 1) Ce produit est un produit standard et non un composant de sécurité au sens de la directive machines. Calculé sur la base d'une charge nominale des composants, d'une température moyenne de 40 °C, d'une fréquence d'utilisation de 8760 h/a. Toutes les défaillances électroniques sont considérées comme des défaillances dangereuses. pour plus d'informations, voir le document n° 8015532.
    • Caractéristiques mécaniques
      Interface mécaniqueArbre plein, bride de serrage
      Diamètre de l'axe10 mm
      Longueur d’arbre de transmission12 mm
      Poids0,12 kg 1)
      Matériau, arbreAcier inoxydable
      Matériau, brideAluminium
      Matériau, boîtierZinc
      Couple de démarrage< 0,5 Ncm (+20 °C)
      Couple de fonctionnement< 0,5 Ncm (+20 °C)
      Charge admissible de l’arbre

      40 N / radial

      20 N / axial

      Vitesse de fonctionnement≤ 6.000 min⁻¹
      Moment d'inertie du rotor2,5 gcm²
      Durée de stockage3,6 x 10^8 tours
      Accélération angulaire≤ 500.000 rad/s²
      • 1) Se rapportant aux appareils avec connecteur mâle.
    • Caractéristiques ambiantes
      CEMSelon EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 et EN 61131-9
      Indice de protectionIP65 (CEI 60529)
      Humidité relative admissible90 % (condensation inadmissible)
      Plage de température de fonctionnement–20 °C ... +70 °C
      Plage de température de stockage–40 °C ... +100 °C, sans emballage
      Résistance aux chocs100 g, 6 ms (selon EN 60068-2-27)
      Résistance aux vibrations20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (selon EN 60068-2-6)
    • Classifications
      ECl@ss 5.027270502
      ECl@ss 5.1.427270502
      ECl@ss 6.027270590
      ECl@ss 6.227270590
      ECl@ss 7.027270502
      ECl@ss 8.027270502
      ECl@ss 8.127270502
      ECl@ss 9.027270502
      ECl@ss 10.027270502
      ECl@ss 11.027270502
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Dessins techniques

    AHM36B-S4QC012x12
    Axe saillant, bride de serrage, connecteur mâle
    AHM36B-S4QC012x12
    Instructions de montage Axe saillant, bride de serrage avec adaptateur à bride attache de centrage D20 sur D50 (BEF-FA-020-050, 2072297)
    AHM36B-S4QC012x12
    Instructions de montage Axe saillant, bride de serrage avec adaptateur à bride attache de centrage D20 sur D36, hauteur 2 mm (BEF-FA-020-036-002, 2072296)
    AHM36B-S4QC012x12
    Instructions de montage Axe saillant, bride de serrage avec adaptateur à bride attache de centrage D20 sur D24 (BEF-FA-020-024, 2072294)
    AHM36B-S4QC012x12
    Affectation des broches