Codeurs absolus
AHS/AHM36

AHM36A-BDPK014x12
1072583
Unité
copie du lien
    • Performance
      Nombre de pas par tour (résolution max.)16.384 (14 bit)
      Nombre de tours4.096 (12 bit)
      Résolution max. (nombre de pas par tour x nombre de tours)14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
      Limites d’erreur G0,35° (à 20 °C) 1)
      Différence de répétition standard σr0,2° (à 20 °C) 2)
      • 1) Selon la norme DIN ISO 1319-1, position de la limite d’erreur supérieure et inférieure en fonction de la situation de montage, valeur indiquée se réfère à la position symétrique, c.à.d. différences vers le haut et vers le bas ont la même valeur.
      • 2) Selon la norme DIN ISO 55350-13 : 68,3 % des valeurs mesurées se situent au sein de la plage indiquée.
    • Interfaces
      Interface de communicationSSI
      Durée d'initialisation100 ms 1)
      Temps de détermination de la position125 µs
      Données de processusPosition
      Données de configuration

      Nombre de pas par tour

      Nombre de tours

      PRESET

      Sens de comptage

      Type de code

      Décalage des bits de position

      Position Errorbit

      Fonctionnalité d'axe rond

      Mode SSI

      Type de codeGray, binaire
      Séquence de code ajustableCW/CCW (V/R̅) configurable par outil de programmation ou par câble
      Fréquence d'horloge2 MHz 2)
      Kit (réglage électronique)Actif H (L = 0 - 3 V, H = 4,0 - Us V)
      CW/CCW (séquence d’étapes dans le sens de rotation)Actif L (L = 0 - 1 V, H = 2,0 - Us V)
      • 1) Après ce temps, il est possible de lire des positions valides.
      • 2) Minimum, niveau LOW (Clock+) : 250 ns.
    • Caractéristiques électriques
      Mode de raccordementCâble, 8 fils, universel, 1,5 m
      Tension d'alimentation4,5 ... 32 V DC
      Puissance absorbée≤ 1,5 W (sans charge)
      Protection contre l'inversion de polarité
      MTTFd : temps moyen avant défaillance dangereuse230 années (EN ISO 13849-1) 1)
      • 1) Ce produit est un produit standard et non un composant de sécurité au sens de la directive machines. Calculé sur la base d'une charge nominale des composants, d'une température moyenne de 40 °C, d'une fréquence d'utilisation de 8760 h/a. Toutes les défaillances électroniques sont considérées comme des défaillances dangereuses. pour plus d'informations, voir le document n° 8015532.
    • Caractéristiques mécaniques
      Interface mécaniqueAxe creux non traversant
      Diamètre de l'axe10 mm
      Poids0,12 kg 1)
      Matériau, arbreAcier inoxydable
      Matériau, brideAluminium
      Matériau, boîtierZinc
      Matériau, câblePUR
      Couple de démarrage1 Ncm (+20 °C)
      Couple de fonctionnement< 1 Ncm (+20 °C)
      Mouvement admissible de l’arbre statique

      ± 0,3 mm (radial)

      ± 0,3 mm (axial)

      Mouvement admissible de l’arbre dynamique

      ± 0,1 mm (radial)

      ± 0,1 mm (axial)

      Vitesse de fonctionnement≤ 6.000 min⁻¹ 2)
      Moment d'inertie du rotor15 gcm²
      Durée de stockage2,0 x 10^9 tours
      Accélération angulaire≤ 500.000 rad/s²
      • 1) Se rapportant aux appareils avec connecteur mâle.
      • 2) Tenir compte d’un autoréchauffement de 3,5 K pour 1.000 tr./min. lors de la détermination de la plage de températures de fonctionnement.
    • Caractéristiques ambiantes
      CEMSelon EN 61000-6-2 et EN 61000-6-3
      Indice de protection

      IP66 (selon CEI 60529)

      IP67 (selon CEI 60529)

      Humidité relative admissible90 % (condensation inadmissible)
      Plage de température de fonctionnement–40 °C ... +85 °C
      Plage de température de stockage–40 °C ... +100 °C, sans emballage
      Résistance aux chocs100 g, 6 ms (selon EN 60068-2-27)
      Résistance aux vibrations20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (selon EN 60068-2-6)
    • Classifications
      ECl@ss 5.027270502
      ECl@ss 5.1.427270502
      ECl@ss 6.027270590
      ECl@ss 6.227270590
      ECl@ss 7.027270502
      ECl@ss 8.027270502
      ECl@ss 8.127270502
      ECl@ss 9.027270502
      ECl@ss 10.027270502
      ECl@ss 11.027270502
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Dessins techniques

    AHM36A-BDPK014x12
    Plan coté Axe creux non traversant, câble
    AHM36A-BDPK014x12
    Affectation des broches