Codeurs à câble
HighLine

Distances de mesure jusqu'à 50 m, conception robuste - le codeur à câble Heavy-duty

Vos avantages

  • Solution fiable pour utilisation dans des conditions ambiantes difficiles
  • Longue durée de vie grâce au boîtier industriel robuste
  • Installation rapide et facile sans guidage linéaire précis nécessaire
  • Moindres coûts d’intégration et de maintenance
  • La possibilité de personnalisation réduit les coûts de stockage
  • L'interface analogique permet une mise en service rapide et d'utiliser une carte interface économique

Aperçu

Distances de mesure jusqu'à 50 m, conception robuste - le codeur à câble Heavy-duty

Avec une longueur de câble de 2 m à 50 m, les codeurs à câble HighLine convainquent grâce à leur très grande plage de portées. La gamme HighLine permet des courses de mesure flexibles grâce aux galets de déviation permettant au câble de mesure de contourner les obstacles. Grâce à leur robuste boîtier et à leurs brosses anti-encrassement, les codeurs disposent en outre d’une grande résistance à la poussière, à l’encrassement, aux chocs et aux vibrations et donc d’une longue durée de vie.

En bref
  • Longueurs de mesure : 2 m à 50 m
  • Système de mesure modulaire avec un grand choix d’interfaces/de longueurs de mesure
  • Système très robuste (racleur d’impuretés, brosses intégrées)
  • Mécanisme d’enroulement et entrée de câble de haute qualité
  • Indice de protection élevé
  • Résistance élevée aux chocs et aux vibrations
  • Très haute résolution possible
  • Extension possible par accessoires externes

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Sous-famille de produitsBTF / PRF
    Plage de mesure0 m ... 50 m
    Résolution0,0008 mm ... 0,2 mm
    Interface de communication

    IO-Link / IO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud)

    CANopen

    SSI

    PROFINET

    EtherCAT®

    EtherNet/IP™

    PROFIBUS DP

    DeviceNet™

    Analogique / Courant électrique / 4...20 mA

    Analogique / tension / 0...10 V

    Incrémental / TTL / RS-422

    Incrémental / HTL / Push pull

    Incrémental / TTL / HTL

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements