Quel que soit l’angle, la position ou la vitesse, les capteurs SICK rendent le mouvement mesurable. Les codeurs industriels et les capteurs d’inclinaison de SICK permettent une mesure de la vitesse précise et une détection de la position efficace pour le circuit de régulation fermé. Ils convertissent immédiatement les signaux reçus en données et transfèrent ces données à un contrôleur de process ou à un nuage.
La configuration aisée et les options de programmation flexibles constituent des fonctionnalités importantes du codeur SICK, permettant d’atteindre une disponibilité élevée des processus. Ils sont basés sur des technologies optiques et magnétiques et peuvent être utilisés dans une multitude de secteurs. Les codeurs SICK ont su impressionner les utilisateurs dans une variété d’applications depuis des décennies : les produits vont des systèmes de Feedback-moteurs pour la technologie d’entraînement aux codeurs destinés à l’industrie mécanique.
Nos atouts
- Compétences techniques et riche expérience dans le développement et la production de codeurs et de capteurs d'inclinaison
- Leader des codeurs programmables
- Gamme de produits étendue
- Produits d'avenir prenant en charge l'Industrie 4.0
- Solutions sur mesure
Nos produits :