Capteurs photoélectriques miniatures
W4SL-3

WTB4SL-3N1161
1058242
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Type d'appareilCapteurs photoélectriques
      Principe du capteur / de détectionDétecteur à réflexion directe, élimination d'arrière-plan
      Dimensions (l x H x P)12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm
      Forme du boîtier (émission de lumière)Rectangulaire
      Trous de fixationM3
      Distance de commutation max.25 mm ... 300 mm 1)
      Distance de commutation25 mm ... 300 mm 1)
      Type de lumièreLumière rouge visible
      Source d'émissionLaser 2)
      Taille du spot lumineux (distance)Ø 1 mm (170 mm)
      Longueur d'onde650 nm
      Classe laser1 (EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11)
      RéglagePotentiomètre, 5 tours
      Applications spécialesDétection de petits objets
      • 1) Objet avec 90 % de coefficient de rémission (par rapport au blanc standard selon DIN 5033).
      • 2) Durée de vie moyenne : 50.000 h à TU = +25 °C.
    • Mécanique/électronique
      Tension d'alimentation10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulation résiduelle< 5 Vss 2)
      Consommation30 mA 3)
      Sortie de commutationNPN 4)
      Fonction de commutationAntivalent
      Type de commutationCommutation claire/sombre 4)
      Courant de sortie Imax.≤ 100 mA
      Temps de réponse≤ 0,5 ms 5)
      Fréquence de commutation1.000 Hz 6)
      Mode de raccordementCâble, 4 fils, 2 m 7)
      Matériau du câblePVC
      Section du conducteur0,14 mm²
      Protections électriques

      A 8)

      B 9)

      C 10)

      Classe de protectionIII
      Poids100 g
      Matériau du boîtierPlastique, Novodur
      Matériau de l'optiquePlastique, PMMA
      Indice de protection

      IP66

      IP67

      Température de fonctionnement–10 °C ... +50 °C
      Température ambiante de service étendue–30 °C ... +55 °C 11) 12)
      Température ambiante d’entreposage–30 °C ... +70 °C
      • 1) Valeurs limites pour fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits max. 8 A.
      • 2) Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance Uv.
      • 3) Sans charge.
      • 4) Q = commutation claire.
      • 5) Durée du signal sur charge ohmique.
      • 6) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
      • 7) Ne pas déformer le câble si la température est inférieure à 0 °C.
      • 8) A = raccordements UV protégés contre les inversions de polarité.
      • 9) B = entrées et sorties protégées contre les inversions de polarité.
      • 10) C = suppression des impulsions parasites.
      • 11) À partir de Tu = 50 °C, une tension d'alimentation Vmax = 24 V et un courant de sortie max. Imax = 50 mA sont admissibles.
      • 12) Un fonctionnement inférieur à Tu = –10 °C est possible si le capteur est déjà enclenché à Tu > –10 °C, s'est ensuite refroidit et n'est plus coupé de la tension d'alimentation. un enclenchement inférieur à Tu = –10 °C n'est pas admissible.
    • Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
      MTTFD417 années (EN ISO 13849-1) 1)
      DCavg0 %
      • 1) Méthode de calcul selon le procédé de comptage de pièces.
    • Classifications
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Dessins techniques

    WTB4SL-3N1161
    Schéma de raccordement Cd-094
    WTB4SL-3N1161
    Caractéristique
    WTB4SL-3N1161
    Taille du spot lumineux
    WTB4SL-3N1161
    Graphique de la portée
    WTB4SL-3N1161
    Plan coté WTB4SL-3, câble