Capteurs photoélectriques miniatures
W4SL-3

WSE4SL-3N1137
1058250
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Type d'appareilCapteurs photoélectriques
      Principe du capteur / de détectionBarrière émetteur-récepteur
      Dimensions (l x H x P)12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm
      Forme du boîtier (émission de lumière)Rectangulaire
      Trous de fixationM3
      Distance de commutation max.0 m ... 60 m
      Distance de commutation0 m ... 50 m
      Type de lumièreLumière rouge visible
      Source d'émissionLaser 1)
      Taille du spot lumineux (distance)Ø 1 mm (500 mm)
      Longueur d'onde650 nm
      Classe laser1 (EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11)
      RéglageTouche d'apprentissage simple
      Applications spécialesDétection de petits objets
      • 1) Durée de vie moyenne : 50.000 h à TU = +25 °C.
    • Mécanique/électronique
      Tension d'alimentation10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulation résiduelle< 5 Vss 2)
      Consommation30 mA 3)
      Sortie de commutationNPN 4)
      Fonction de commutationAntivalent
      Type de commutationCommutation claire/sombre 4)
      Courant de sortie Imax.≤ 100 mA
      Temps de réponse≤ 0,5 ms 5)
      Fréquence de commutation1.000 Hz 6)
      Mode de raccordementCâble, 4 fils, 2 m 7)
      Matériau du câblePVC
      Section du conducteur0,14 mm²
      Protections électriques

      A 8)

      B 9)

      C 10)

      Classe de protectionIII
      Poids100 g
      Matériau du boîtierPlastique, Novodur
      Matériau de l'optiquePlastique, PMMA
      Indice de protection

      IP66

      IP67

      Température de fonctionnement–10 °C ... +50 °C
      Température ambiante de service étendue–30 °C ... +55 °C 11) 12)
      Température ambiante d’entreposage–30 °C ... +70 °C
      Références des composants2064096 WS4SL-3D1136 2064098 WE4SL-3N1132
      • 1) Valeurs limites pour fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits max. 8 A.
      • 2) Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance Uv.
      • 3) Sans charge.
      • 4) Q = commutation claire.
      • 5) Durée du signal sur charge ohmique.
      • 6) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
      • 7) Ne pas déformer le câble si la température est inférieure à 0 °C.
      • 8) A = raccordements UV protégés contre les inversions de polarité.
      • 9) B = entrées et sorties protégées contre les inversions de polarité.
      • 10) C = suppression des impulsions parasites.
      • 11) À partir de Tu = 50 °C, une tension d'alimentation Vmax = 24 V et un courant de sortie max. Imax = 50 mA sont admissibles.
      • 12) Un fonctionnement inférieur à Tu = –10 °C est possible si le capteur est déjà enclenché à Tu > –10 °C, s'est ensuite refroidit et n'est plus coupé de la tension d'alimentation. un enclenchement inférieur à Tu = –10 °C n'est pas admissible.
    • Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
      MTTFD350 années (EN ISO 13849-1) 1)
      DCavg0 %
      • 1) Méthode de calcul selon le procédé de comptage de pièces.
    • Classifications
      eCl@ss 5.027270901
      eCl@ss 5.1.427270901
      eCl@ss 6.027270901
      eCl@ss 6.227270901
      eCl@ss 7.027270901
      eCl@ss 8.027270901
      eCl@ss 8.127270901
      eCl@ss 9.027270901
      eCl@ss 10.027270901
      eCl@ss 11.027270901
      eCl@ss 12.027270901
      ETIM 5.0EC002716
      ETIM 6.0EC002716
      ETIM 7.0EC002716
      ETIM 8.0EC002716
      UNSPSC 16.090139121528

    Dessins techniques

    WSE4SL-3N1137
    Schéma de raccordement Cd-231
    WSE4SL-3N1137
    Caractéristique
    WSE4SL-3N1137
    Taille du spot lumineux
    WSE4SL-3N1137
    Taille du spot lumineux (vue détaillée) Vue détaillée zone proche
    WSE4SL-3N1137
    Graphique de la portée
    WSE4SL-3N1137
    Plan coté WL4SL-3, WL4SLG-3, WSE4SL-3, câble