Capteurs photoélectriques miniatures
W4SL-3

WL4SLC-3P2232A70
1080947
Remarque : Le capteur est doté d’une fonction spéciale Smart Task. Pour des informations supplémentaires à ce sujet, voir les « Caractéristiques techniques ». Le capteur ne peut être utilisé que de façon limitée pour la détection d’objets seule.
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Type d'appareilCapteurs photoélectriques
      Principe du capteur / de détectionBarrière réflex, autocollimation
      Dimensions (l x H x P)12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm
      Forme du boîtier (émission de lumière)Rectangulaire
      Trous de fixationM3
      Distance de commutation max.0 m ... 12 m 1)
      Distance de commutation0 m ... 8 m 1)
      Type de lumièreLumière rouge visible
      Source d'émissionLaser 2)
      Taille du spot lumineux (distance)Ø 1 mm (500 mm)
      Longueur d'onde650 nm
      Classe laser1 (EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11)
      Réglage

      IO-Link

      Touche d'apprentissage simple

      Configuration 2 brochesEntrée externe, Entrée d’apprentissage, Émetteur éteint entrée, Sortie de détection, Sortie logique, Sortie d’alarme encrassement de l’appareil
      Applications spécialesDétection de petits objets
      • 1) Réflecteur PL80A.
      • 2) Durée de vie moyenne : 50.000 h à TU = +25 °C.
    • Mécanique/électronique
      Tension d'alimentation10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulation résiduelle< 5 Vss 2)
      Consommation30 mA 3)
      Sortie de commutationPNP 4)
      Fonction de commutationAntivalent
      Type de commutationCommutation claire/sombre 4)
      Courant de sortie Imax.≤ 100 mA
      Temps de réponse≤ 0,5 ms 5)
      Temps de réponse Q/ sur broche 2300 µs ... 450 µs 5) 6)
      Fréquence de commutation1.000 Hz 7)
      Fréquence de commutation Q / sur broche 21.000 Hz 8)
      Mode de raccordementConnecteur mâle M8, 4 pôles
      Protections électriques

      A 9)

      B 10)

      C 11)

      Classe de protectionIII
      Poids100 g
      Filtre polarisant
      Matériau du boîtierPlastique, Novodur
      Matériau de l'optiquePlastique, PMMA
      Indice de protection

      IP66

      IP67

      Température de fonctionnement–10 °C ... +50 °C
      Température ambiante de service étendue–30 °C ... +55 °C 12) 13)
      Température ambiante d’entreposage–30 °C ... +70 °C
      Fichier UL n°NRKH.E181493
      Répétabilité Q/ sur broche 2 :150 µs 6)
      • 1) Valeurs limites pour fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits max. 8 A.
      • 2) Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance Uv.
      • 3) Sans charge.
      • 4) Q = commutation claire.
      • 5) Durée du signal sur charge ohmique.
      • 6) Valable pour Q / sur broche 2 si configuré par logiciel.
      • 7) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
      • 8) Pour un rapport clair/sombre de 1:1, valable pour Q / sur broche 2, si configuré par logiciel.
      • 9) A = raccordements UV protégés contre les inversions de polarité.
      • 10) B = entrées et sorties protégées contre les inversions de polarité.
      • 11) C = suppression des impulsions parasites.
      • 12) À partir de Tu = 50 °C, une tension d'alimentation Vmax = 24 V et un courant de sortie max. Imax = 50 mA sont admissibles.
      • 13) Un fonctionnement inférieur à Tu = –10 °C est possible si le capteur est déjà enclenché à Tu > –10 °C, s'est ensuite refroidit et n'est plus coupé de la tension d'alimentation. un enclenchement inférieur à Tu = –10 °C n'est pas admissible.
    • Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
      MTTFD562 années (EN ISO 13849-1) 1)
      DCavg0 %
      TM (durée d'utilisation)10 années
      • 1) Méthode de calcul selon le procédé de comptage de pièces.
    • Interface de communication
      Interface de communicationIO-Link V1.1
      Interface de communication détailCOM2 (38,4 kBaud)
      Temps de cycle2,3 ms
      Longueur de données de process16 Bit
      Structure de données de process

      Bit 0 = signal de commutation QL1

      Bit 1 = signal de commutation QL2

      Bit 2 à 15 = valeur mesurée

      VendorID26
      DeviceID HEX0x800111
      DeviceID DEC8388881
    • Smart Task
      Désignation Smart TaskMesure du temps + antirebond
      Fonction logique

      Direct

      FENÊTRE

      Fonction minuterie

      Désactivé

      Retard à l'enclenchement

      Retard au déclenchement

      Retard à l'enclenchement et au déclenchement

      Impulsion One Shot

      OnduleurOui
      Précision mesure du temps

      SIO Direct: --- 1)

      SIO Logic : - 0,7 à + 0,7 ms ± 0,5 % de la valeur de mesure de temps 2)

      IOL : - 0,9 à + 0,9 ms ± 0,5 % de la valeur de mesure de temps 3)

      Précision mesure du temps (pour la valeur de temps mesurée de 1 s par ex.)

      SIO Direct: --- 1)

      SIO Logic: - 5,7 ... + 5,7 ms 2)

      IOL: - 5,9 ... + 5,9 ms 3)

      Résolution valeur de mesure du temps1 ms
      Temps minimum entre deux événements de processus

      SIO Direct: ---

      SIO Logic: 450 µs

      IOL: 500 µs

      Temps anti-rebond max.

      SIO Direct: --- 1)

      SIO Logic: 30.000 ms 2)

      IOL: 30.000 ms 3)

      Signal de commutation
      Signal de commutation QL1Sortie de commutation (selon la valeur limite définie)
      Signal de commutation QL2Sortie de commutation (selon la valeur limite définie)
      MesureValeur de mesure de temps
      • 1) SIO Direct : fonctionnement des capteurs en mode standard E/S sans communication IO-Link et sans utilisation des paramètres de logique ou de temps internes aux capteurs (réglage sur « direct »/« inactif »).
      • 2) SIO Logic : fonctionnement des capteurs en mode standard E/S sans communication IO-Link. Utilisation des paramètres de logique ou de temps internes aux capteurs, en supplément fonctions d'automatisation.
      • 3) IOL : fonctionnement des capteurs avec communication IO-Link totale et utilisation des paramètres de logique, de temps et d'automatisation.
    • Diagnostic
      État de l’appareilOui
      Quality of TeachOui
      Quality of RunOui, Indicateur d’encrassement
    • Classifications
      eCl@ss 5.027270902
      eCl@ss 5.1.427270902
      eCl@ss 6.027270902
      eCl@ss 6.227270902
      eCl@ss 7.027270902
      eCl@ss 8.027270902
      eCl@ss 8.127270902
      eCl@ss 9.027270902
      eCl@ss 10.027270902
      eCl@ss 11.027270902
      eCl@ss 12.027270902
      ETIM 5.0EC002717
      ETIM 6.0EC002717
      ETIM 7.0EC002717
      ETIM 8.0EC002717
      UNSPSC 16.090139121528

    Dessins techniques

    WL4SLC-3P2232A70
    Schéma de raccordement Cd-367
    WL4SLC-3P2232A70
    Caractéristique
    WL4SLC-3P2232A70
    Taille du spot lumineux
    WL4SLC-3P2232A70
    Taille du spot lumineux (vue détaillée)
    WL4SLC-3P2232A70
    Graphique de la portée
    WL4SLC-3P2232A70
    Plan coté WL4SL-3, WL4SLG-3, WSE4SL-3, connecteur mâle