Capteurs photoélectriques miniatures
W4F

WTB4FT-21311120ZZZ
1113176
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Principe de fonctionnementDétecteur à réflexion directe
      Principe de fonctionnement, détailÉlimination d'arrière-plan, DoubleLine
      Distance de commutation
      Distance de commutation min.7 mm
      Distance de commutation max.120 mm
      Plage de réglage seuil de commutation pour l’élimination de l’arrière-plan15 mm ... 120 mm
      Objet de référenceObjet avec coefficient de réflexion diffuse de 90 % (correspond au blanc standard selon DIN 5033)
      Distance minimale entre la distance de commutation réglée et l’arrière-plan (noir 6 % / blanc 90 %)1 mm, à une distance de 50 mm
      Plage de distance de commutation conseillée pour la meilleure performance30 mm ... 80 mm
      Faisceau de l’émetteur
      Source d'émissionLED PinPoint
      Type de lumièreLumière rouge visible
      Forme du spot lumineuxLinéaire, deux spots lumineux en forme de ligne parallèles
      Taille du spot lumineux (distance)1,2 mm x 17 mm (50 mm)
      Diffusion maximale du faisceau de transmission autour de l’axe de transmission normalisé (angle de strabisme)< +/- 1,5° (à TU = +23 °C)
      Caractéristiques LED
      Référence normativeEN 62471:2008-09 | CEI 62471:2006, modifié
      Identification des groupes à risque par LEDGroupe libre
      Longueur d'onde635 nm
      Durée de vie moyenne100.000 h à TU = +25 °C
      Plus petit objet détectable (MDO) typ.
      1 mm (à une distance de 50 mm (objet avec facteur de réflexion de 90 % (correspond au blanc standard selon DIN 5033)))
      Réglage
      Bouton poussoir rotatifBluePilot: pour le réglage de la distance de commutation
      Affichage
      LED bleueBluePilot : indication de la distance de commutation
      LED verteAfficheur d'état
      Activé en permanence : mise sous tension
      LED jauneÉtat réception de lumière
      Activé en permanence : Objet présent
      Désactivé en permanence : Objet absent
      Applications spécialesDétection d'objets plat, détection d'objets entourés de feuilles, détection d'objets perforés, détection d'objets brillants, inégaux
    • Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
      MTTFD661 années
      DCavg0 %
      TM (durée d'utilisation)

      20 années (EN ISO 13849)

      Taux d’utilisation : 60 %

    • Caractéristiques électriques
      Tension d’alimentation UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulation résiduelle≤ 5 Vss
      Catégorie d'utilisation

      DC-12 (selon EN 60947-5-2)

      DC-13 (selon EN 60947-5-2)

      Consommation≤ 25 mA, sans charge. À UB = 24 V
      Classe de protectionIII
      Sortie numérique
      Nombre1
      TypePush-pull : PNP/NPN
      Tension du signal PNP HAUT / BASEnv. UB-2,5 V / 0 V
      Tension du signal NPN HAUT / BASEnv. UB / < 2,5 V
      Courant de sortie Imax.≤ 100 mA
      Circuits de protection EntréesProtégé contre l'inversion de polarité
      Protégé contre les surintensités
      Résistant aux courts-circuits
      Temps de réponse≤ 1.000 µs 2)
      Répétabilité (temps de réponse)240 µs
      Fréquence de commutation500 Hz 3)
      Affectation des broches/fils
      Fonction broche 4 / noir (BK)Sortie numérique, commutation claire, objet présent sortie Q HIGH
      • 1) Valeurs limites.
      • 2) Durée du signal sur charge ohmique en mode commutation.
      • 3) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
    • Caractéristiques mécaniques
      FormeRectangulaire
      Dimensions (l x H x P)16 mm x 40,1 mm x 12,1 mm
      RaccordementConnecteur mâle M8, 3 pôles
      Matériau
      BoîtierPlastique, VISTAL®
      Vitre frontalePlastique, PMMA
      Connecteur mâlePlastique, VISTAL®
      PoidsEnv. 30 g
      Couple de serrage max. des vis de fixation0,4 Nm
    • Caractéristiques ambiantes
      Indice de protection

      IP66 (EN 60529)

      IP67 (EN 60529)

      Température de fonctionnement–40 °C ... +60 °C
      Température ambiante d’entreposage–40 °C ... +75 °C
      Standard insensibilité à la lumière ambiante

      Lumière artificielle: ≤ 50.000 lx

      Lumière du soleil: ≤ 50.000 lx

      Immunité aux chocs30 g, 11 ms (3 chocs positifs et 3 négatifs le long des axes X, Y, Z, soit 18 chocs au total (EN60068-2-27))
      Immunité aux vibrations10 Hz ... 1.000 Hz (Amplitude 1 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6))
      Humidité de l'air35 % ... 95 %, humidité relative (pas de buée)
      Compatibilité électromagnétique (CEM)EN 60947-5-2
      Résistance aux produits de nettoyageECOLAB
      Fichier UL n°NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Classifications
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Dessins techniques

    WTB4FT-21311120ZZZ
    Mode de raccordement Connecteur mâle M8, 3 pôles
    WTB4FT-21311120ZZZ
    Schéma de raccordement Cd-045
    WTB4FT-21311120ZZZ
    Table de vérité Contact symétrique : PNP/NPN - commutation sombre Ǭ
    WTB4FT-21311120ZZZ
    Table de vérité Contact symétrique : PNP/NPN - commutation claire Ǭ
    WTB4FT-21311120ZZZ
    Caractéristique
    WTB4FT-21311120ZZZ
    Taille du spot lumineux Vertical
    WTB4FT-21311120ZZZ
    Taille du spot lumineux Horizontal
    WTB4FT-21311120ZZZ
    Graphique de la portée
    WTB4FT-21311120ZZZ
    Éléments d’affichage et de réglage
    WTB4FT-21311120ZZZ
    Plan coté