- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Capteurs photoélectriques
- Capteurs photoélectriques
- W4F
- WTB4FP-22161220A00
- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Capteurs photoélectriques
- Capteurs photoélectriques
- W4F
- WTB4FP-22161220A00
Capteurs photoélectriques miniatures
W4F
WTB4FP-22161220A00
1113724
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Applications
-
Vidéos
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Caractéristiques
Principe de fonctionnement Détecteur à réflexion directe Principe de fonctionnement, détail Élimination d'arrière-plan, NarrowBeam Distance de commutation Distance de commutation min. 4 mm Distance de commutation max. 100 mm Plage de réglage seuil de commutation pour l’élimination de l’arrière-plan 15 mm ... 100 mm Objet de référence Objet avec coefficient de réflexion diffuse de 90 % (correspond au blanc standard selon DIN 5033) Distance minimale entre la distance de commutation réglée et l’arrière-plan (noir 6 % / blanc 90 %) 0,5 mm, à une distance de 40 mm Plage de distance de commutation conseillée pour la meilleure performance 30 mm ... 60 mm Faisceau de l’émetteur Source d'émission LED PinPoint Type de lumière Lumière rouge visible Forme du spot lumineux En forme de points Taille du spot lumineux (distance) Ø 2 mm (50 mm) Diffusion maximale du faisceau de transmission autour de l’axe de transmission normalisé (angle de strabisme) < +/- 1,5° (à TU = +23 °C) Caractéristiques LED Référence normative EN 62471:2008-09 | CEI 62471:2006, modifié Identification des groupes à risque par LED Groupe libre Longueur d'onde 635 nm Durée de vie moyenne 100.000 h à TU = +25 °C Plus petit objet détectable (MDO) typ. 0,1 mm (à une distance de 50 mm (objet avec facteur de réflexion de 90 % (correspond au blanc standard selon DIN 5033))) Réglage Bouton poussoir rotatif BluePilot: pour le réglage de la distance de commutation IO-Link Pour le réglage des paramètres du capteur et des fonctions Smart Tasks Affichage LED bleue BluePilot : indication de la distance de commutation LED verte Afficheur d'état
Activé en permanence : mise sous tension
,Clignotant : mode IO-LinkLED jaune État réception de lumière
Activé en permanence : Objet présent
Désactivé en permanence : Objet absentApplications spéciales Détection d'objets plat, détection de petits objets
- Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
MTTFD 642 années DCavg 0 % TM (durée d'utilisation) 20 années (EN ISO 13849)
Taux d’utilisation : 60 %
- Interface de communication
IO-Link ✔ , IO-Link V1.1 Taux de transfert des données COM2 (38,4 kBaud) Temps de cycle 2,3 ms Longueur de données de process 16 Bit Structure de données de process Bit 0 = signal de commutation QL1 Bit 1 = signal de commutation QL2 Bit 2 ... 15 = Current receiver level (live) VendorID 26 DeviceID HEX 0x80028A DeviceID DEC 8389258 Type Masterport compatible A Prise en charge du mode SIO Oui
- Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Ondulation résiduelle ≤ 5 Vss Catégorie d'utilisation DC-12 (selon EN 60947-5-2)
DC-13 (selon EN 60947-5-2)
Consommation ≤ 25 mA, sans charge. À UB = 24 V Classe de protection III Sortie numérique Nombre 2 (antivalent) Type Push-pull : PNP/NPN Tension du signal PNP HAUT / BAS Env. UB-2,5 V / 0 V Tension du signal NPN HAUT / BAS Env. UB / < 2,5 V Courant de sortie Imax. ≤ 100 mA Circuits de protection Entrées Protégé contre l'inversion de polarité Protégé contre les surintensités Résistant aux courts-circuits Temps de réponse ≤ 500 µs 2) Répétabilité (temps de réponse) 150 µs Fréquence de commutation 1.000 Hz 3) Affectation des broches/fils Fonction broche 4 / noir (BK) Sortie numérique, commutation claire, objet présent → sortie QL1 HIGH ; communication IO-Link C Fonction broche 4 / noir (BK) - Détail La fonction broche 4, fonction du capteur est configurable, autres réglages possibles via IO-Link Fonction broche 2 / blanc (WH) Sortie numérique, commutation sombre, objet présent sortie ǬL1 LOW Fonction broche 2 / blanc (WH) - Détail La fonction broche 2, fonction du capteur est configurable, autres réglages possibles via IO-Link - 1) Valeurs limites.
- 2) Durée du signal sur charge ohmique en mode commutation.
- 3) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
- Caractéristiques mécaniques
Forme Rectangulaire Dimensions (l x H x P) 16 mm x 40,1 mm x 12,1 mm Raccordement Connecteur mâle M8, 4 pôles Matériau Boîtier Plastique, VISTAL® Vitre frontale Plastique, PMMA Connecteur mâle Plastique, VISTAL® Poids Env. 30 g Couple de serrage max. des vis de fixation 0,4 Nm
- Caractéristiques ambiantes
Indice de protection IP66 (EN 60529)
IP67 (EN 60529)
Température de fonctionnement –40 °C ... +60 °C Température ambiante d’entreposage –40 °C ... +75 °C Standard insensibilité à la lumière ambiante Lumière artificielle: ≤ 50.000 lx
Lumière du soleil: ≤ 50.000 lx
Immunité aux chocs 30 g, 11 ms (3 chocs positifs et 3 négatifs le long des axes X, Y, Z, soit 18 chocs au total (EN60068-2-27)) Immunité aux vibrations 10 Hz ... 1.000 Hz (Amplitude 1 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6)) Humidité de l'air 35 % ... 95 %, humidité relative (pas de buée) Compatibilité électromagnétique (CEM) EN 60947-5-2 Résistance aux produits de nettoyage ECOLAB Fichier UL n° NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Smart Task
Désignation Smart Task Logique de base Fonction logique Direct
ET
OU
Fonction minuterie Désactivé
Retard à l'enclenchement
Retard au déclenchement
Retard à l'enclenchement et au déclenchement
Impulsion One Shot
Onduleur Oui Fréquence de commutation SIO Logic: 900 Hz 1)
IOL: 800 Hz 2)
Temps de réponse SIO Logic: 550 µs 1)
IOL: 600 µs 2)
Répétabilité SIO Logic: 200 µs 1)
IOL: 250 µs 2)
Signal de commutation Signal de commutation QL1 Sortie de commutation Signal de commutation ǬL1 Sortie de commutation - 1) Utilisation des fonctions Smart-Task sans communication IO-Link (mode SIO).
- 2) Utilisation des fonctions Smart-Task avec fonction de communication IO-Link.
- Diagnostic
Température de l’appareil Plage de mesure Très froid, froid, moyen, chaud, brûlant État de l’appareil Oui Affichage détaillé de l’état de l’appareil Oui Compteur d’heures de fonctionnement Oui Compteur d’heures de service avec fonction de réarmement Oui Quality of Teach Oui
- Classifications
eCl@ss 5.0 27270904 eCl@ss 5.1.4 27270904 eCl@ss 6.0 27270904 eCl@ss 6.2 27270904 eCl@ss 7.0 27270904 eCl@ss 8.0 27270904 eCl@ss 8.1 27270904 eCl@ss 9.0 27270904 eCl@ss 10.0 27270904 eCl@ss 11.0 27270904 eCl@ss 12.0 27270903 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
Dessins techniques
-
-
-
-
-