- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Capteurs photoélectriques
- Capteurs photoélectriques
- W4F
- WTB4FP-21311120ZZZ
- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Capteurs photoélectriques
- Capteurs photoélectriques
- W4F
- WTB4FP-21311120ZZZ
Capteurs photoélectriques miniatures
W4F
WTB4FP-21311120ZZZ
1222999
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Applications
-
Vidéos
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Caractéristiques
Principe de fonctionnement Détecteur à réflexion directe Principe de fonctionnement, détail Élimination d'arrière-plan Distance de commutation Distance de commutation min. 4 mm Distance de commutation max. 220 mm Plage de réglage seuil de commutation pour l’élimination de l’arrière-plan 15 mm ... 220 mm Objet de référence Objet avec coefficient de réflexion diffuse de 90 % (correspond au blanc standard selon DIN 5033) Distance minimale entre la distance de commutation réglée et l’arrière-plan (noir 6 % / blanc 90 %) 3 mm, à une distance de 80 mm Plage de distance de commutation conseillée pour la meilleure performance 40 mm ... 140 mm Faisceau de l’émetteur Source d'émission LED PinPoint Type de lumière Lumière rouge visible Forme du spot lumineux En forme de points Taille du spot lumineux (distance) Ø 4,2 mm (130 mm) Diffusion maximale du faisceau de transmission autour de l’axe de transmission normalisé (angle de strabisme) < +/- 1,5° (à TU = +23 °C) Caractéristiques LED Référence normative EN 62471:2008-09 | CEI 62471:2006, modifié Identification des groupes à risque par LED Groupe libre Longueur d'onde 635 nm Durée de vie moyenne 100.000 h à TU = +25 °C Plus petit objet détectable (MDO) typ. 0,2 mm (à une distance de 130 mm (objet avec facteur de réflexion de 90 % (correspond au blanc standard selon DIN 5033))) Réglage Bouton poussoir rotatif BluePilot: pour le réglage de la distance de commutation Affichage LED bleue BluePilot : indication de la distance de commutation LED verte Afficheur d'état
Activé en permanence : mise sous tensionLED jaune État réception de lumière
Activé en permanence : Objet présent
Désactivé en permanence : Objet absent
- Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
MTTFD 642 années DCavg 0 % TM (durée d'utilisation) 20 années (EN ISO 13849)
Taux d’utilisation : 60 %
- Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Ondulation résiduelle ≤ 5 Vss Catégorie d'utilisation DC-12 (selon EN 60947-5-2)
DC-13 (selon EN 60947-5-2)
Consommation ≤ 25 mA, sans charge. À UB = 24 V Classe de protection III Sortie numérique Nombre 1 Type Push-pull : PNP/NPN Tension du signal PNP HAUT / BAS Env. UB-2,5 V / 0 V Tension du signal NPN HAUT / BAS Env. UB / < 2,5 V Courant de sortie Imax. ≤ 100 mA Circuits de protection Entrées Protégé contre l'inversion de polarité Protégé contre les surintensités Résistant aux courts-circuits Temps de réponse ≤ 500 µs 2) Répétabilité (temps de réponse) 150 µs Fréquence de commutation 1.000 Hz 3) Affectation des broches/fils Fonction broche 4 / noir (BK) Sortie numérique, commutation claire, objet présent sortie Q HIGH - 1) Valeurs limites.
- 2) Durée du signal sur charge ohmique en mode commutation.
- 3) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
- Caractéristiques mécaniques
Forme Rectangulaire Dimensions (l x H x P) 16 mm x 40,1 mm x 12,1 mm Raccordement Connecteur mâle M8, 3 pôles Matériau Boîtier Plastique, VISTAL® Vitre frontale Plastique, PMMA Connecteur mâle Plastique, VISTAL® Poids Env. 30 g Couple de serrage max. des vis de fixation 0,4 Nm
- Caractéristiques ambiantes
Indice de protection IP66 (EN 60529)
IP67 (EN 60529)
Température de fonctionnement –40 °C ... +60 °C Température ambiante d’entreposage –40 °C ... +75 °C Standard insensibilité à la lumière ambiante Lumière artificielle: ≤ 50.000 lx
Lumière du soleil: ≤ 50.000 lx
Immunité aux chocs 30 g, 11 ms (3 chocs positifs et 3 négatifs le long des axes X, Y, Z, soit 18 chocs au total (EN60068-2-27)) Immunité aux vibrations 10 Hz ... 1.000 Hz (Amplitude 1 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6)) Humidité de l'air 35 % ... 95 %, humidité relative (pas de buée) Compatibilité électromagnétique (CEM) EN 60947-5-2 Résistance aux produits de nettoyage ECOLAB Fichier UL n° NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Classifications
eCl@ss 5.0 27270904 eCl@ss 5.1.4 27270904 eCl@ss 6.0 27270904 eCl@ss 6.2 27270904 eCl@ss 7.0 27270904 eCl@ss 8.0 27270904 eCl@ss 8.1 27270904 eCl@ss 9.0 27270904 eCl@ss 10.0 27270904 eCl@ss 11.0 27270904 eCl@ss 12.0 27270903 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
Dessins techniques
-
-
-
-
-