Une performance élevée dans un boîtier métallique robuste pour les applications de détection exigeantes
Les capteurs photoélectriques W12 peuvent être utilisés de façon quasi universelle pour la détection d’objets précise dans des environnements exigeants. Qu’il s’agisse d’un laser, d’une lumière infrarouge ou d’une LED - les détecteurs à réflexion directe, barrières réflex et barrières émetteur-récepteur conviennent à une multitude d’applications. Grâce aux boîtiers en zinc moulé sous pression, les capteurs sont insensibles aux vibrations et aux chocs. Avec IO-Link et BluePilot, le paramétrage est aisé et rapide. De nombreuses fonctions telles que l’élimination de premier plan ou d’arrière-plan assurent une détection particulièrement fiable d’objets transparents ou très foncés et rendent les W12 insensibles aux perturbations. Une maintenance en fonction de l’état grâce à des données de capteur et de diagnostic réduit les efforts et augmente la rentabilité.
En bref
Optique à autocollimation précise
Sources de lumière : LED PinPoint, infrarouge
Fonction MultiMode
Spot lumineux linéaire pour la détection d’objets perforés
Mode ApplicationSelect disponible
IO-Link et BluePilot pour le paramétrage
Fonctions de diagnostic via IO-Link
Boîtier métallique en fonte de zinc robuste
Avantages
Usage universel - les capteurs photoélectriques dans un boîtier métallique
Les W12 sont de véritables multi-talents. La gamme comprend des détecteurs à réflexion directe, des barrières réflex et des barrières émetteur-récepteur avec technologie laser, LED PinPoint ou lumière infrarouge. Différentes distances de commutation, fréquences de commutation et options de raccordement assurent des possibilités de choix et de combinaison presque illimitées. Ainsi, les capteurs W12 s’adaptent parfaitement au système d’installation et aux exigences de l’application concernée - peu importe s’il s’agit d’une application dans le domaine de la technologie d’emballage, de l’automobile, de la logistique de l’industrie pharmaceutique ou des boissons.
Aussi individuelles que les exigences sur place : grâce aux nombreuses variantes de produit, les W12 peuvent être sélectionnés sur mesure
De la bouteille en verre au film d’emballage transparent : avec les barrières réflex WL12G, les objets transparents sont détectés de manière précise et fiable
Les grandes distances ne posent aucun problème : les variantes laser permettent la détection précise de très petits objets sur des distances jusqu’à 1.200 mm
Une seule gamme pour tout : la gamme de produits W12 est la solution de détection universelle pour de nombreuses applications et secteurs industriels
Ultra simple - l’installation et la mise en service avec BluePilot
Installé et aligné en quelques secondes : grâce au concept d’utilisation BluePilot. La LED bleue indique si le capteur est aligné correctement. Via un bouton combiné pousser ou tourner, les W12L peuvent être paramétrées rapidement et avec précision grâce à la technologie laser. L’affichage LED sert d’aide ou d’orientation pour les distances de commutation souhaitées et assure ainsi une sécurité de fonctionnement très élevée. Le montage est particulièrement confortable, car les trous de montage offrent différentes possibilités de fixation.
L’affichage LED permet de réaliser un contrôle de qualité visuel direct lors de l’alignement du capteur et de l’installation
Apprentissage rapide avec BluePilot
Possibilités de fixation variées à l'aide de trous traversants ou borgnes, de trous oblongs et par queue d'aronde
Montage facile, paramétrage rapide : gagner du temps précieux lors de la mise en service avec W12
Flexibilité élevée - avec un seul appareil
Les variantes WTM12L disposent du MultiMode : différents modes de fonctionnement tels que l’atténuation d'arrière-plan, l’atténuation de premier plan, l’apprentissage deux points, deux points de commutation indépendants ou l’apprentissage fenêtre peuvent être réglés directement sur l’appareil ou via IO-Link. Par ailleurs, il est possible de lire la valeur de distance. L’avantage : un seul et même capteur peut servir à différentes applications de détection. Ainsi, il suffit par exemple d'un tour de main pour adapter les réglages. Le remplacement du capteur n’est plus nécessaire.
Le bouton combiné pousser ou tourner permet de sélectionner rapidement et aisément tous les modes disponibles
Le mode « Deux points de commutation indépendants » permet de détecter et de distinguer les uns des autres des objets debout et couchés
Via l’apprentissage fenêtre, on peut définir une fenêtre dans laquelle la détection d’objets doit être réalisée
Valeurs de distance via IO-Link : l’édition de valeurs de distance précises lors de la détection élargit les possibilités d’utilisation des détecteurs à réflexion directe. Les valeurs peuvent par exemple être utilisées pour des applications de positionnement lors de processus ultérieurs
Une solution variée grâce à MultiMode : les W12L s’adaptent de façon flexible à des exigences changeantes par simple pression du bouton
Détection fiable - même à une grande distance
Dans certaines applications, les objets doivent être détectés avec fiabilité sur de grandes distances. Grâce à la W12L, il est possible de réaliser de très grandes distances de commutation grâce à la lumière laser précise et puissante. De plus, le mode de fonctionnement ApplicationSelect pouvant être activée en option assure plus de fiabilité lors de la détection d'objets foncés et positionnés en biais à une grande distance.
Les variantes laser W12L conviennent parfaitement à des applications avec de grandes distances de commutation jusqu’à 1.200 mm
Le spot lumineux focalisé du rayon laser assure la détection de très petits objets et une détection précise des contours
La sensibilité particulièrement élevée des capteurs améliore la détection correcte d’objets foncés et positionnés en biais
Grande distance de commutation, risque d’erreur réduit : la puissante optique laser de la W12L assure la détection fiable même pour des objets très éloignés
Garder le contrôle - avec IO-Link
Grâce à IO-Link et aux fonctions de diagnostic étendues, l’état des capteurs photoélectriques W12 est visible en temps réel. Ainsi, il est possible de détecter à temps des perturbations, en cours de fonctionnement, par exemple suite à des vibrations ou des encrassements et de planifier à l’avance les maintenances en fonction de l’état. Ceci réduit les temps d’arrêt et donc les coûts.
Transparence élevée : les paramètres de production peuvent être consultés en temps réel via les données des capteurs
Réduire les temps d’arrêt des machines : les W12 détectent les facteurs de perturbation et les transmettent automatiquement
Établir des plans de maintenance en fonction des besoins : les données de diagnostic permettent de réaliser un entretien efficient des capteurs
Prêt pour l’industrie 4.0 : W12 et IO-Link permettent d’automatiser la production de façon diversifiée et de la rendre particulièrement fiable
Boîtier métallique robuste - pour une résistance très élevée
Pour les capteurs photoélectriques W12, SICK mise sur un boîtier métallique en fonte de zinc. Cela protège les capteurs contre les produits chimiques agressifs, les températures élevées, la poussière et les projections d’eau. Les W12 tiennent tête sans effort aux chocs et vibrations suite aux mouvements des machines ou aux nettoyages haute pression. Une résistance élevée à la compatibilité électromagnétique protège en plus l’électronique des capteurs.
La fonte de zinc de haute qualité rend le boîtier incassable et résistant
La résistance chimique et thermique du boîtier permet de l’utiliser dans des conditions ambiantes extrêmes
Grâce à des procédés d’impression spécifiques, les informations sur le boîtier du capteur sont lisibles et résistants durablement
Résiste à toutes les sollicitations : grâce au boîtier métallique robuste, les W12 conviennent aux applications exigeantes dans des environnements difficiles
Des données fiables - même pour les objets transparents
De la bouteille en PET au film transparent - les barrières réflex W12G détectent avec fiabilité les objets hautement transparents et semi-transparents grâce à la technologie PinPoint. Le spot lumineux focalisé possède une intensité lumineuse supérieure et est insensible aux perturbations dans l’environnement de production. Via la fonction AutoAdapt, le seuil de commutation du capteur est adapté automatiquement en cas d’encrassement. Cela rallonge la disponibilité du capteur, retarde les intervalles de maintenance et augmente ainsi la productivité de l’installation. Après un nettoyage, le capteur se remet automatiquement au seuil de commutation initial.
Avec les WL12G, la détection d’objets transparents est fiable - à des frais de service réduits grâce à l’adaptation automatique du seuil