- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Capteurs photoélectriques
- Capteurs photoélectriques
- V18 Laser
- VL18L-4P324S01
Capteurs photoélectriques cylindriques
V18 Laser
VL18L-4P324S01
6065093
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Caractéristiques
Type d'appareil Capteurs photoélectriques Principe du capteur / de détection Barrière réflex, double lentille Dimensions (l x H x P) 18 mm x 18 mm x 97,7 mm Forme du boîtier (émission de lumière) Cylindrique Longueur du boîtier 97,7 mm Diamètre filetage (boîtier) M18 x 1 Axe optique Axial Distance de commutation max. 0,1 m ... 35 m 1) Distance de commutation 0,1 m ... 30 m 1) Mise au point 0,04° Type de lumière Lumière rouge visible Source d'émission Laser 2) Taille du spot lumineux (distance) Ø 9 mm (35 m) Angle d'émission 0,04° Longueur d'onde 650 nm Classe laser 1 (CEI 60825-1) Puissance de sortie laser 0,4 mW Réglage Touche d'apprentissage simple (sensibilité) 3) Applications spéciales Détection de petits objets - 1) Réflecteur P250F.
- 2) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
- 3) Manuellement, à l'aide du bouton d'apprentissage.
- Mécanique/électronique
Tension d'alimentation 10 V DC ... 30 V DC 1) Ondulation résiduelle ± 10 % 2) Consommation 20 mA 3) Sortie de commutation PNP Fonction de commutation Antivalent Type de commutation Commutation claire/sombre Courant de sortie Imax. ≤ 100 mA Temps de réponse ≤ 0,625 ms 4) Fréquence de commutation 800 Hz 5) Mode de raccordement Connecteur M12, 4 pôles Protections électriques A 6)
B 7)
C 8)
D 9)
Classe de protection III Poids 60 g Filtre polarisant ✔ Matériau du boîtier Métal, laiton nickelé/PC Matériau de l'optique Plastique, PC avec vitre de protection en verre Indice de protection IP67 Température de fonctionnement –15 °C ... +55 °C Température ambiante d’entreposage –25 °C ... +70 °C Fichier UL n° NRKH.E181493, conforme CDRH (0312012-00) - 1) Valeurs limites.
- 2) Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance Uv.
- 3) Sans charge.
- 4) Durée du signal sur charge ohmique.
- 5) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
- 6) A = raccordements UV protégés contre les inversions de polarité.
- 7) B = entrées et sorties protégées contre les inversions de polarité.
- 8) C = suppression des impulsions parasites.
- 9) D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges.
- Classifications
eCl@ss 5.0 27270902 eCl@ss 5.1.4 27270902 eCl@ss 6.0 27270902 eCl@ss 6.2 27270902 eCl@ss 7.0 27270902 eCl@ss 8.0 27270902 eCl@ss 8.1 27270902 eCl@ss 9.0 27270902 eCl@ss 10.0 27270902 eCl@ss 11.0 27270902 eCl@ss 12.0 27270902 ETIM 5.0 EC002717 ETIM 6.0 EC002717 ETIM 7.0 EC002717 ETIM 8.0 EC002717 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-