Capteurs photoélectriques cylindriques
V18 Laser

VL18L-3P324
6027596
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Type d'appareilCapteurs photoélectriques
      Principe du capteur / de détectionBarrière réflex, double lentille
      Dimensions (l x H x P)18 mm x 18 mm x 97,7 mm
      Forme du boîtier (émission de lumière)Cylindrique
      Longueur du boîtier97,7 mm
      Diamètre filetage (boîtier)M18 x 1
      Axe optiqueAxial
      Distance de commutation max.0,1 m ... 35 m 1)
      Distance de commutation0,1 m ... 30 m 1)
      Mise au point0,04°
      Type de lumièreLumière rouge visible
      Source d'émissionLaser 2)
      Taille du spot lumineux (distance)Ø 9 mm (35 m)
      Angle d'émission0,04°
      Longueur d'onde650 nm
      Classe laser1 (CEI 60825-1)
      Puissance de sortie laser0,4 mW
      RéglageTouche d'apprentissage simple (sensibilité) 3)
      Applications spécialesDétection de petits objets
      • 1) Réflecteur P250F.
      • 2) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
      • 3) Manuellement, à l'aide du bouton d'apprentissage.
    • Mécanique/électronique
      Tension d'alimentation10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulation résiduelle± 10 % 2)
      Consommation20 mA 3)
      Sortie de commutationPNP
      Type de commutationCommutation sombre
      Courant de sortie Imax.≤ 100 mA
      Temps de réponse≤ 0,625 ms 4)
      Fréquence de commutation800 Hz 5)
      Mode de raccordementConnecteur M12, 4 pôles
      Protections électriques

      A 6)

      B 7)

      C 8)

      D 9)

      Classe de protectionIII
      Poids60 g
      Filtre polarisant
      Matériau du boîtierMétal, laiton nickelé/PC
      Matériau de l'optiquePlastique, PC avec vitre de protection en verre
      Indice de protectionIP67
      Température de fonctionnement–15 °C ... +55 °C
      Température ambiante d’entreposage–25 °C ... +70 °C
      Fichier UL n°NRKH.E181493, conforme CDRH (0312012-00)
      • 1) Valeurs limites.
      • 2) Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance Uv.
      • 3) Sans charge.
      • 4) Durée du signal sur charge ohmique.
      • 5) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
      • 6) A = raccordements UV protégés contre les inversions de polarité.
      • 7) B = entrées et sorties protégées contre les inversions de polarité.
      • 8) C = suppression des impulsions parasites.
      • 9) D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges.
    • Classifications
      eCl@ss 5.027270902
      eCl@ss 5.1.427270902
      eCl@ss 6.027270902
      eCl@ss 6.227270902
      eCl@ss 7.027270902
      eCl@ss 8.027270902
      eCl@ss 8.127270902
      eCl@ss 9.027270902
      eCl@ss 10.027270902
      eCl@ss 11.027270902
      eCl@ss 12.027270902
      ETIM 5.0EC002717
      ETIM 6.0EC002717
      ETIM 7.0EC002717
      ETIM 8.0EC002717
      UNSPSC 16.090139121528

    Dessins techniques

    VL18L-3P324
    Schéma de raccordement Cd-066
    VL18L-3P324
    Caractéristique
    VL18L-3P324
    Taille du spot lumineux VL18L
    VL18L-3P324
    Graphique de la portée VL18L
    VL18L-3P324
    Plan coté Axial