Capteurs photoélectriques
V18 Laser

Capteur laser en boîtier cylindrique M18

Vos avantages

  • Un capteur laser en boîtier cylindrique M18 économise des frais d’installation
  • Économie de temps d’installation et de mise en service grâce au spot lumineux parfaitement visible
  • Le laser de classe 1 ne nécessite pas de mesures de sécurité ou d’inscriptions particulières, ce qui réduit les coûts d’installation
  • Le temps de réponse rapide garantit une détection sûre des objets à grande vitesse, ce qui augmente le rendement de la machine

Aperçu

Capteur laser en boîtier cylindrique M18

La famille de capteurs VL18Laser offre une technologie à laser moderne avec un petit spot lumineux bien visible. Grâce à cela, les plus petites pièces sont détectées de manière précise. Le laser de classe 1 permet de longues portées avec un faible temps de réponse.

Les LEDs d'état jaune et verte permettent un montage, une mise en service, un réglage et un entretien facilités. La sensibilité est réglable de plusieurs manières : soit manuellement par bouton d'apprentissage soit électroniquement via l'entrée de contrôle C.

En bref
  • Emetteur à diode laser en boîtier cylindrique M18
  • Classe laser 1
  • Temps de réponse rapide
  • Sortie faisceau optique radiale ou axiale
  • Boîtier métallique durable
  • Indice de protection : IP67
  • Petit spot lumineux visible pour détection de petits objets

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Dimensions (l x H x P)

    18 mm x 18 mm x 97,7 mm

    18 mm x 18 mm x 107,7 mm

    Source d'émissionLaser
    Type de lumièreLumière rouge visible
    Indice de protectionIP67
    Matériau du boîtierMétal
    Réglage

    Câble

    Touche d'apprentissage

    Potentiomètre

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements