Capteurs photoélectriques multi-tâches
PowerProx

WTT2SL-2P1192
1081626
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Type d'appareilCapteurs photoélectriques
      Principe du capteur / de détectionDétecteur à réflexion directe, élimination d'arrière-plan
      Dimensions (l x H x P)7,7 mm x 27,5 mm x 13,5 mm
      Forme du boîtier (émission de lumière)Rectangulaire
      Distance de commutation max.50 mm ... 800 mm 1)
      Distance de commutation50 mm ... 800 mm 1)
      Type de lumièreLumière infrarouge
      Source d'émissionLaser 2)
      Taille du spot lumineux (distance)Ø 10 mm (300 mm)
      Longueur d'onde940 nm
      Classe laser1
      RéglageTouche d'apprentissage simple 3)
      Applications spécialesDétection de petits objets
      • 1) Objet avec 6 ... 90 % de réémission (par rapport au blanc standard selon DIN 5033).
      • 2) Durée de vie moyenne : 50.000 h à TU = +25 °C.
      • 3) Teach-Offset 15 mm.
    • Mécanique/électronique
      Tension d'alimentation10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulation résiduelle< 5 Vss 2)
      Consommation20 mA 3)
      Sortie de commutationPNP 4)
      Type de commutationCommutation claire/sombre
      Courant de sortie Imax.≤ 50 mA
      Temps de réponseTyp. 90 ms 5)
      Fréquence de commutation5 Hz 6)
      Sortie analogique-
      Mode de raccordementCâble, 4 fils, 2 m 7)
      Matériau du câblePVC
      Diamètre de câbleØ 3 mm
      Protections électriques

      A 8)

      B 9)

      D 10)

      Classe de protectionIII
      Matériau du boîtier

      Plastique, MABS

      ABS

      Matériau de l'optiquePlastique, PMMA
      Indice de protectionIP67
      Température de fonctionnement–25 °C ... +50 °C
      Température ambiante d’entreposage–40 °C ... +75 °C
      Fichier UL n°E181493
      • 1) Valeurs limites. Fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits max. 8 A.
      • 2) Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance Uv.
      • 3) Sans charge.
      • 4) Courant de fuite IR ≤ 0,6 mA.
      • 5) Jitter +- 20 ms.
      • 6) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
      • 7) Ne pas déformer le câble si la température est inférieure à 0 °C.
      • 8) A = raccordements UV protégés contre les inversions de polarité.
      • 9) B = sorties protégées contre les inversions de polarité.
      • 10) D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges.
    • Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
      MTTFD925 années
      DCavg0 %
    • Classifications
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Dessins techniques

    WTT2SL-2P1192
    Schéma de raccordement Cd-095
    WTT2SL-2P1192
    Caractéristique
    WTT2SL-2P1192
    Taille du spot lumineux
    WTT2SL-2P1192
    Plan coté