Capteurs photoélectriques
PowerProx

La portée a un nouveau domicile

Vos avantages

  • Détection d’objets fiable avec de grandes distances de commutation et de grands angles de détection
  • Réglage précis et aisé au moyen d’un potentiomètre, du bouton d’apprentissage ou de l’écran
  • Excellente fonctionnalité avec IO-Link
  • Disponibilité et longévité élevées grâce au boîtier VISTAL™ mécanique ultra robuste
  • Utilisation universelle : les variantes de capteurs photoélectriques sont adaptées à différentes exigences de détection.
  • Grande liberté dans le design de la machine grâce à la dimension compacte du capteur

Aperçu

La portée a un nouveau domicile

Les capteurs photoélectriques multi-tâches PowerProx allient la technologie du temps de propagation de la lumière performante avec des boîtiers compacts - pour une flexibilité maximale au niveau du design de la machine. PowerProx détecte efficacement les objets transportés rapidement, les objets petits et plats, ainsi que les objets très noirs ou brillants à des distances de commutation comprises entre 5 cm et 4 m, même avec des angles de détection larges. Les variantes de capteurs photoélectriques WTT2SL, WTT4SL, WTT12L, WTT190L et WTT280L sont conçues pour différents profils d’utilisation et offrent ainsi la solution adaptée à chaque défi.

En bref
  • Technologie du temps de vol
  • Classe laser 1, lumière rouge et infrarouge
  • Distance de commutation : 5 cm à 4 m
  • Plus petite distance avec l’arrière-plan : 6 mm
  • Fréquences de commutation jusqu’à 1.000 Hz
  • Jusqu’à trois sorties numériques réglables ou une sortie analogique IO-Link en option : pour huit points de commutation maximum, valeur de distance et fonctionnalité Smart Sensor.

 

Robotics image
Robotics image

Une collaboration sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
Pour en savoir plus

Avantages

Distance de commutation plus grande dans un petit boîtier

PowerProx détecte de grandes zones avec une distance maximale de 4 m. Les capteurs ne sont pas sensibles aux réflexions de l’arrière-plan et offrent de ce fait une fiabilité maximale. En outre, le boîtier compact de PowerProx en fait une solution de détection peu encombrante en cas de distances plus grandes.

plein contrôle grâce à une technologie du temps de propagation de la lumière de pointe

Des valeurs de distance précises au millimètre près et jusqu’à huit points de commutation sont disponibles via IO-Link pour le processus d’automatisation.
PowerProx fournit également des données de distance analogiques pour une commande précise dans la technique de montage
Solution idéale pour une utilisation peu encombrante dans les grappins et les éléments robotiques
Détection de bac vide et d’espace libre performante grâce à IO-Link, jusqu’à huit points de commutation
Performance élevée, même avec un espace réduit : idéal pour les applications compactes FTF

Détection convaincante : PowerProx détecte les objets de manière fiable, même en cas de distances plus importantes et de lumières parasites

Des résultats de détection exacts, quelle que soit la position

Une performance de pointe : le PowerProx obtient des résultats de détection exceptionnels grâce à une optique et à des trajectoires des faisceaux excellents. Les positions obliques et les surfaces changeantes d’objets ne posent aucun problème. Les éléments récepteurs des capteurs photoélectriques ne sont pas sensibles aux réflexions de l’arrière plan ni à la lumière parasite.
Idéal pour une utilisation dans la technique de montage grâce à la détection précise et à la mesure de distance
Contrôle qualité fiable grâce à la répétabilité, même en cas de nature changeante de la surface.

Très grande précision : PowerProx fournit des résultats de détection fiables même en cas de surfaces d’objets d’un noir intense, brillantes ou changeantes, ainsi que pour des objets très petits et plats

Des spécialistes adaptés à chaque champ d’application

Tout en un : avec PowerProx, la technologie du temps de propagation de la lumière ultra précise est maintenant disponible pour la première fois pour une vaste gamme d’applications. La détection fiable d’objets particulièrement petits, des processus rapides ou une détection de distances de commutation plus grandes ne posent aucun problème avec PowerProx. Pour les objets à surface fortement réfléchissante, des variantes adaptées offrent une fiabilité de détection maximale. Et si la place manque, les variantes WTT2SL et WTT4SL particulièrement compactes veillent à une puissance maximale en format miniature.
Détecte les plus petits objets, évidements ou renfoncements avec précision
Traitement de signal rapide et fréquence de commutation élevée pour des processus rapides
Avec une distance de commutation allant jusqu’à 4 m, PowerProx contrôle également les objets éloignés

Flexibilité maximale : PowerProx offre la solution de capteur adaptée à chaque domaine d’application, que ce soit pour une détection particulièrement rapide et précise, ou en cas de distances de commutation importantes

Détection fiable à grande vitesse

Dans de nombreuses industries, les processus sont de plus en plus rapides. La fréquence de commutation élevée et le traitement rapide de signal du PowerProx permettent une détection performante même à haute vitesse. Le rayon laser du capteur photoélectrique détecte également aisément des objets fortement brillants ou d’un noir intense dans de grands angles de détection.
Détection de bords dans des applications à vitesse élevée grâce à des fréquences de commutation pouvant atteindre 1.000 Hz et à un rayon laser d’une grande précision

Rythme très élevé : PowerProx détecte également avec fiabilité des objets et bords à des vitesses de processus élevées dans la production et la logistique, et ce quasiment sans temporisation

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Dimensions (l x H x P)

    20 mm x 49,6 mm x 44,2 mm

    17,6 mm x 46,5 mm x 34,1 mm

    17,4 mm x 45,6 mm x 34,7 mm

    12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm

    7,7 mm x 27,5 mm x 13,5 mm

    23,5 mm x 76 mm x 55,8 mm

    Source d'émissionLaser
    Type de lumièreLumière rouge visible / lumière infrarouge
    Indice de protectionIP67
    Matériau du boîtierPlastique
    Réglage

    Potentiomètre

    Touche d'apprentissage

    Câble

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements