Capteurs photoélectriques
G20

Les capteurs fiables pour des applications avec une grande distance de commutation et dans un environnement poussiéreux

Vos avantages

  • Moins de temps d’arrêt grâce à la grande fiabilité et la réserve de fonctionnement, en particulier dans des environnements encrassés.
  • Détection d’objets fiable sur de grandes distances
  • Excellent rapport qualité/prix grâce à une technologie éprouvée
  • Mise en service intuitive et rapide grâce à la commutation clair / sombre, des LED frontales supplémentaires et une temporisation du signal réglable
  • La forme compacte et la disponibilité pour CC et CC / AC garantissent la compatibilité en vue de l’installation

Aperçu

Les capteurs fiables pour des applications avec une grande distance de commutation et dans un environnement poussiéreux

Les capteurs G20 permettent d’avoir une détection d’objets fiable sur de grandes distances et, grâce à leur réserve de fonctionnement élevée, ils conviennent particulièrement à des environnements poussiéreux. Ils sont compacts, économiques et offrent un excellent rapport qualité/prix. La LED frontale supplémentaire et les commutateurs rotatifs facilitent la mise en service et le contrôle du fonctionnement correct. Grâce à la commutation clair / sombre, la sensibilité réglable et la temporisation du signal réglable, les capteurs photoélectriques peuvent être utilisés de façon flexible dans de nombreuses. En outre, ils sont entièrement compatibles entre eux en vue du montage, car les appareils CC et AC / CC sont disponibles avec la conception identique et avec différentes fixations mécaniques.

En bref
  • La LED frontale supplémentaire fournir des informations sur l'état de la réception de lumière
  • Distance de commutation supérieure avec grande réserve de fonctionnement
  • Connecteur mâle M12, câble et chambre de raccordement
  • Alimentation électrique CC et AC/CC
  • Plage de températures de fonctionnement de –30 °C à +60 °C
  • En option avec temporisation

Avantages

Distance de commutation supérieure dans un boîtier compact pour plages CC et AC / CC

Les capteurs photoélectriques de la gamme de produits G20 offrent une détection d’objets fiable sur de grandes distances. Les capteurs G20 sont compacts, économiques et offrent un excellent rapport qualité/prix. La distance de commutation peut être sélectionnée aisément au moyen du régulateur de sensibilité. En outre, les capteurs sont entièrement compatibles entre eux en vue de l’installation, car les appareils CC et AC / CC sont disponibles avec la conception identique et avec différentes fixations mécaniques.
Distance de commutation supérieure : compacts, mais avec une distance de commutation maximale. Les capteurs photoélectriques G20 sont entre autres utilisés pour la prévention des collisions pour des grues lorsque de grandes distances de commutation sont nécessaires.
Flexibilité : les capteurs G20 sont disponibles dans quatre principes de détection différents et trois raccordements électriques pour CC ou AC / CC et avec une temporisation du signal réglable en option. La grande gamme de produits offre une flexibilité maximale avec commutation claire/sombre, réglage de sensibilité et différentes fixations mécaniques. Toutes les variantes du G20 sont compatibles entre eux en vue du montage. Une seule fixation est nécessaire.

Effort minimal pour une détection d’objets fiable. Les capteurs photoélectriques de la gamme de produits G20 sont particulièrement rentables grâce à leur rapport qualité/prix attrayant, leur grande flexibilité et leur mise en service rapide.

Conçu pour des environnements poussiéreux

Grâce à la grande réserve de fonctionnement, les capteurs photoélectriques G20 fonctionnement aussi de façon fiable dans des environnements poussiéreux. Cela réduit les temps d’arrêts des installations, par exemple dans l’industrie du bois et la sidérurgie. La LED frontale supplémentaire et les commutateurs rotatifs facilitent la mise en service du système et le contrôle du fonctionnement correct. Grâce à la commutation clair / sombre, la sensibilité réglable et la temporisation du signal réglable en option, les capteurs peuvent être utilisés dans une vaste gamme d’applications. Associée à l’excellent rapport qualité/prix, il en résulte une rentabilité élevée.
Grande réserve de fonctionnement : environnements de travail poussiéreux et encrassés ? Pas de problème, grâce à leur grande réserve de fonctionnement, les capteurs G20 détectent avec fiabilité même dans de telles conditions et réduisent ainsi les temps d’arrêt des installations.
LED frontale : une LED frontale supplémentaire fournit des informations sur la sortie numérique du capteur, même s'il est installé à une certaine distance. Grâce à la LED BrightLight, la lumière rouge bien visible facilité en plus la mise en service du capteur.

Mise en service aisée et technologie des capteurs fiable, même dans les conditions difficiles. Les capteurs photoélectriques de la gamme de produits G20 minimisent l’effort d’installation et les temps d’arrêt des installations, en particulier lorsque des environnements poussiéreux et encrassés entravent la détection.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Dimensions (l x H x P)

    23,5 mm x 74,5 mm x 52,5 mm

    23,5 mm x 74,5 mm x 63 mm

    Source d'émissionLED
    Type de lumièreLumière rouge visible / lumière infrarouge
    Indice de protectionIP67 (EN 60529)
    Matériau du boîtierPlastique ABS
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements