Position analogiques
MPA

Capteurs de position pour grands vérins pneumatiques et entraînements

Vos avantages

  • Installation simple, aucun mécanisme ou positionneur supplémentaire n’étant nécessaire pour le couplage avec la tige de piston
  • Intégration dans l’installation possible à tout moment, le capteur étant posé à l’extérieur du vérin
  • Adaptation simple des réglages des capteurs et des paramètres durant le fonctionnement (changement de format, changement de pièces)
  • Flexibilité accrue par rapport aux capteurs conventionnels pour vérins, plusieurs points de commutation pouvant être définis sur un espace minime
  • Grande fiabilité grâce à un boîtier en aluminium robuste et un principe de mesure sans contact
  • Possibilités de diagnostic élargies grâce au transfert de données via IO-Link

Aperçu

Capteurs de position pour grands vérins pneumatiques et entraînements

Les capteurs de position MPA déterminent en continu, directement et sans contact la position des pistons dans les entraînements pneumatiques. Les capteurs de la gamme MPA sont particulièrement adaptés à de grands diamètres de piston et des courses longues. Les réglages des capteurs peuvent être adaptés lors de l’installation et ultérieurement durant le fonctionnement par le biais du champ d’apprentissage ou, selon la variante, aussi via IO-Link. Les capteurs fournissent, via des sorties analogiques ou IO-Link, des données en continu pour des concepts machines flexibles. Ils résolvent ainsi également des tâches telles que le contrôle de la qualité et la gestion des processus en relation avec des vérins et entraînements pneumatiques. Cette communication continue de la position valorise la fonctionnalité des vérins pneumatiques en les rendant plus intelligents, permettant ainsi un usage plus diversifié.

En bref
  • Capteur de position pour l’utilisation sur les vérins pneumatiques
  • Variantes de capteur avec plage de mesure de 107 mm à 1.007 mm
  • Sortie analogiques (pour courant ou tension), sortie analogique et IO-Link
  • Montage possible sur un grand nombre de vérins d’autres formes (p. ex. vérins à tirant, vérins ronds, vérins profilé) au moyen d’adaptateurs

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Des solutions de détection pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques

Les capteurs Fluid Power de SICK garantissent des mesures intelligentes, flexibles et fiables dans de nombreuses applications pneumatiques et hydrauliques.

Pour en savoir plus

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Fonction de sortieAnalogique / analogique / IO-Link
    ApprentissageOui
    Formes de vérin avec adaptateur

    Vérin cylindrique

    Vérin à tirant

    Vérin à rainure en T

    Vérin Festo DSBC

    Vérins SMC CP96

    Plage de mesure107 mm ... 1.007 mm
    Longueur du boîtier109 mm ... 1.009 mm
    Tension d'alimentation15 V DC ... 30 V DC
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements