Aperçu
Capteurs magnétiques pour vérins pour la zone Ex pour rainure en T
Le capteur magnétique pour vérins MZT8 ATEX de SICK est la solution flexible pour la détection de position du piston dans les actionneurs pneumatiques dans les zones explosibles. En variante NAMUR, il satisfait aux exigences les plus élevées et correspond aux normes de la catégorie ATEX la plus élevée 1D, 1G (poussière et gaz). Il satisfait ainsi à toutes les conditions pour l’utilisation dans les zones où une atmosphère explosive existe constamment, pour une durée prolongée ou fréquemment. Pour l’utilisation dans les domaines avec danger d’explosion réduit, SICK propose des variantes dans la catégorie ATEX 3D, 3G. Avec ces différentes variantes pour la protection contre les explosions, le MZT8 ATEX convient pour les applications dans les clapets de silos, les élévateurs, les moulins ou les systèmes de convoyage.
En bref
- Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde
- L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide
- Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)
- Les variantes correspondent aux exigences des catégories ATEX 1D, 1G et 3D, 3G
- Très petit boîtier pour une utilisation dans les vérins à course courte
- Indice de protection : IP 67