Capteurs pour vérins à rainure en T
MZT7

MZT7-03VPS-KWB
1070842
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Type de vérinRainure en T
      Formes de vérin avec adaptateur

      Vérin à profilé

      Vérin à tirant

      Vérin cylindrique

      Vérin avec rainure en queue d'aronde

      Rail SMC CDQ2

      Rail SMC ECDQ2

      Longueur du boîtier29,5 mm
      Sortie de commutationPNP
      Fréquence de commutation1.000 Hz
      Fonction de sortieContact NO
      Version électriqueCC 3 fils
      Indice de protection

      IP65 1)

      IP67

      • 1) Selon EN 60529.
    • Mécanique/électronique
      Tension d'alimentation10 V DC ... 30 V DC
      Consommation8 mA, sans charge
      Chute de tension≤ 2 V
      Courant permanent Ia≤ 100 mA
      Classe de protectionIII
      Sensibilité de réponse typ.3 mT
      Surcourse typ.10 mm
      Hystérésis typ.< 0,8 mT
      Reproductibilité≤ 0,1 mT 1)
      Protection contre l'inversion de polaritéOui
      Protection contre les courts-circuitsOui
      LED d'état de commutationOui
      Température de fonctionnement–30 °C ... +70 °C
      Immunité aux chocs et aux vibrations30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
      CEMSelon EN 60947-5-2
      Mode de raccordementCâble, 3 fils, 5 m
      Mode de raccordement, détail
      Section du conducteur0,12 mm²
      Diamètre de câbleØ 2,9 mm
      Rayon de courbureEn cas de pose fixe > 10 x diamètre de câble
      À l’état en mouvement > 15 x diamètre de câble
      Sortie de câbleAxial
      Matériau
      BoîtierPlastique
      CâblePVC
      Fichier UL n°NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
      • 1) Ub et Ta constantes.
    • Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
      MTTFD1.300 années
      DCavg0 %
      TM (durée d'utilisation)20 années
    • Classifications
      eCl@ss 5.027270104
      eCl@ss 5.1.427270104
      eCl@ss 6.027270104
      eCl@ss 6.227270104
      eCl@ss 7.027270104
      eCl@ss 8.027270104
      eCl@ss 8.127270104
      eCl@ss 9.027270104
      eCl@ss 10.027270104
      eCl@ss 11.027270104
      eCl@ss 12.027274301
      ETIM 5.0EC002544
      ETIM 6.0EC002544
      ETIM 7.0EC002544
      ETIM 8.0EC002544
      UNSPSC 16.090139122230

    Dessins techniques

    MZT7-03VPS-KWB
    Schéma de raccordement Cd-001
    MZT7-03VPS-KWB
    Plan coté Câble