Aperçu
Capteurs magnétiques pour vérins très courts avec indicateur de réglage optique pour grappins
Le capteur magnétique pour vérins MZCG détecte la position de piston dans les grappins pneumatiques et vérins miniature. En raison de sa forme courte, le MZCG est particulièrement adapté aux rainures en C d’actionneurs pneumatiques de très petite taille, comme ils sont p. ex. utilisés dans la manutention et assemblage, la robotique ou l’industrie de l’électronique. Le capteur est tout simplement placé dans la rainure en C et peut être fixé rapidement et de façon fiable sur le cylindre. Avec sa forme du boîtier universel, le MZCG convient pour les rainures en C diverses de différents fabricants. Cela réduit les frais d’entreposage, permet un design de machine plus flexible et un service d’assistance simplifié.
En bref
- Boîtier ultracourt (12,2 mm) pour des applications dans les grappins pneumatiques et vérins miniature
- Pour toutes les rainures en C courantes, par ex. Schunk, Zimmer, Festo ou SMC
- Point de commutation court et précis, parfait pour des applications avec une course réduite
- Câble compatible chaîne porte-câble
- Indice de protection : IP68
- LED jaune comme indicateur de réglage optique et affichage de l’état de commutation
- Affichage de l’état par une LED verte
- IO-Link et fonctions d’automatisation