Capteurs 3D-LiDAR
PeopleCounter

Comptage anonyme et fiable des personnes

Vos avantages

  • Comptage anonyme des personnes dans les espaces publics
  • Lecture de l’occupation actuelle de l’espace
  • Identification fiable du sens de circulation des personnes dans la zone d’entrée et de sortie
  • Différenciation fiable entre les personnes et les objets : les personnes sont détectées et les objets sont ignorés sur la base de leurs contours
  • Mise en service simple et rapide

Aperçu

Comptage anonyme et fiable des personnes

Le compteur de personnes PeopleCounter est une solution développée par SICK qui permet la différenciation de personnes et d’objets sur de vastes champs de détection. Basée sur le matériel du capteur 3D LiDAR MRS1000 qui génère des données de mesure sous forme d’un nuage de points, la SensorApp intégrée traite les données. PeopleCounter identifie les personnes de manière fiable au moyen de leurs contours. De cette façon, seules les personnes sont comptées et les objets ne sont pas pris en compte. L’opération se déroule sans enregistrer aucune donnée spécifique aux personnes, de manière à garantir un traitement anonyme des données.

En bref
  • Sortie précise des données mesurées via télégrammes et sorties numériques
  • Interface utilisateur intuitive pour la représentation et la configuration de l’application
  • Grand angle d’ouverture et quatre positions du MRS1000
  • Détection du contour épaules-tête-épaules
  • Application pré-programmée, spécifique à l’application, basée sur un capteur 3D-LiDAR

Avantages

SICK a la solution pour recenser le nombre exact de personnes dans une pièce de manière simple, rapide et anonyme : le PeopleCounter, une combinaison du capteur 3D LiDAR MRS1000 et d’une SensorApp. Grâce à l’intelligence artificielle, PeopleCounter permet au capteur 3D LiDAR de compter les personnes. Ses quatre scanners détectent le sens de mouvement des personnes et grâce à la reconnaissance des contours de la tête et des épaules par la SensorApp, les personnes sont également reconnues comme telles. Les personnes sont ainsi distinguées des objets avec fiabilité.

Pack complet PeopleCounter : le capteur 3D LiDAR MRS1000 génère les données de mesure et la SensorApp intégrée identifie avec fiabilité les personnes par leurs contours.

Le PeopleCounter en action – identification fiable et recensement précis des personnes
Les quatre scanners du MRS1000 scannent le sens de mouvement des personnes
La reconnaissance des contours de la tête et des épaules assure une différenciation fiable entre les personnes et les objets

Recensement anonyme des personnes : identification et classification des personnes sur la base de leurs données de contour - sans prendre de photos et sans collecter de données à caractère personnel

Grâce aux possibilités de réglages de la SensorApp, le PeopleCounter peut être utilisé dans différents domaines : il peut bénéficier aux gérants d’institutions publiques ainsi qu’au tourisme, à la gastronomie et au commerce de détail, par exemple. Outre la surveillance du nombre actuel de personnes dans une pièce, diverses fonctions de l’application permettent d’enregistrer un grand nombre d’informations supplémentaires : par exemple, l’heure à laquelle la plupart des personnes sont entrées ou sorties, ou l’heure de la journée à laquelle la plupart des personnes se trouvaient dans une zone prédéfinie.

Le PeopleCounter offre de nombreuses fonctionnalités et fournit des informations utiles pour le traitement ultérieur des données collectées.

Le PeopleCounter est doté d’une fonction maître-esclave. Cela permet d’exploiter plus de 10 appareils simultanément. Cela permet de surveiller plusieurs points d’accès à une pièce et de surveiller les entrées et sorties de plus de 10 m de large.
Le MRS1000 enregistre en temps réel le nombre actuel de personnes dans la zone surveillée et évalue les données correspondantes. Aucune unité de calcul supplémentaire n’est nécessaire. Des packs prêts à l’emploi sont disponibles pour une mise en service rapide.
Le PeopleCounter transmet les données collectées par le biais de télégrammes de mesure et de sorties numériques. L’occupation actuelle de la pièce peut alors être affichée via un système de feux de signalisation, comme cela est connu pour le contrôle d’accès aux magasins, par exemple, ou directement sur un moniteur. Les données sont disponibles jusqu’à 30 jours via la mémoire interne du PeopleCounter.

Détection des personnes avec une précision de comptage supérieure à 98 % – Aucun risque de confusion entre les personnes et les objets tels que les chariots

SICK LifeTime Services

Les services de SICK accroissent la productivité des machines et des installations, renforcent la sécurité des personnes, créent les bases d'une économies durable et assurent la protection des biens d'équipement. Outre le conseil, SICK vous assiste lors de la conception et de la mise en service mais également pendant le fonctionnement, directement sur site.

La gamme de services comprend la maintenance et l’inspection, le contrôle des performances mais aussi la modernisation et la rénovation. Les contrats de service modulaires ou personnalisés prolongent la durée de vie et donc la disponibilité des installations. Les capteurs et les systèmes peuvent détecter à tout moment les dysfonctionnements ou le dépassement des valeurs limites.

Conseil et conception Conseils d’utilisation du produit, d’intégration et sur l'application elle-même.
Mise en service et maintenance Optimisé pour les applications et durable grâce à la mise en service et à la maintenance effectuées par un technicien de maintenance SICK qualifié.
Contrats de service L'extension de garantie, SICK Remote Service, le service d'assistance 24 heures sur 24, la maintenance, les garanties de disponibilité et les autres composants modulaires peuvent être combinés à souhait.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Principe de mesureHDDM+
    Application intégréeComptage des personnes
    Angle d'ouverture
    Horizontal275°
    Vertical(e)7,5°, via 4 niveaux de balayage
    Résolution angulaire0,25°
    Zone de fonctionnement≤ 10 m, Largeur de la plage de comptage
    Portée
    Pour 10 % de réémission.16 m
    À 90 % de rémission30 m
    Nombre d'échos évalués3
    Fréquence de balayage50 Hz, 4 x 12,5 Hz
    ChauffagesAuto-chauffant
    Ethernet
    Poids1,2 kg
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements