Capteurs 3D-LiDAR
MRS6000

Différence très nette grâce à plusieurs couches

Vos avantages

  • La densité élevée des points de balayage sur 24 couches permet une détection fiable
  • La technologie de réflexion particulière assure une stabilité élevée du champ de balayage
  • Haute résolution (verticale et horizontale) pour la détection précise et rapide d’une grande zone de travail
  • Transfert des données de mesure en temps réel grâce à la connexion Ethernet 1 Gbit
  • Forme compacte et robuste avec indice de protection IP67 pour des conditions ambiantes difficiles

Aperçu

Différence très nette grâce à plusieurs couches

Le capteur 3D-LiDAR MRS6000 détecte son environnement de façon fiable sur 24 couches grâce à une densité des points de balayage et un angle d’ouverture de 120°. La technologie de réflexion particulière assure une stabilité élevée du champ de balayage. A l’aide de la technologie multi-échos, le capteur scanne à travers la pluie, la poussière et le brouillard, tandis que parallèlement, la densité des points est multipliée. Ces qualités conviennent particulièrement à la création parfaite d’un nuage de points 3D grâce auquel il est possible de résoudre de nombreuses applications exigeantes.

En bref
  • Détection sans faille sur 24 couches de balayage avec un angle d’ouverture de 120°
  • Résolution angulaire fine avec une densité élevée des points de balayage
  • Fiabilité grâce à la technologie multi-échos
  • Interface serveur web confortable et facile à utiliser pour la configuration

Avantages

Avec 24 couches, peu probable que quelque chose passe inaperçu

Le puissant capteur 3D-LiDAR MRS6000 recourt à une technologie de réflexion novatrice qui permet de réaliser une image numérisée 3D quasi-réaliste grâce aux 24 lignes de mesure alignées presque sans espace. La forte densité des points de balayage se concentre particulièrement sur la zone définie, de sorte que même les petits objets peuvent être détectés. En les associant aux données de réflectance (RSSI), il ressort une image nette de la zone scannée en temps réel. De bons résultats peuvent également être obtenus sur des surfaces peu réfléchissantes. Cela permet, entre autre, une surveillance fiable de certaines zones et l’enregistrement d’objet dans une zone visée. En raison de ses excellentes performances en extérieur, le MRS6000 peut aussi être utilisé dans des conditions météorologiques difficiles.
Grande densité de points de balayage pour une détection quasiment sans faille Avec jusqu’à 880.000 points de mesure par seconde quasiment rien n’échappe au MRS6000. À une distance de 25 m, le MRS6000 déploie un champ de scrutation d’environ 72 points de mesure par m² sur l’intégralité de l’angle d’ouverture de 120°. L’espace séparant les différents points de mesure est de 4,3 mm seulement.
Une technologie de réflexion novatrice pour une grande stabilité du champ de balayage Comparé aux technologies de réflexion conventionnelles, le MRS6000 fonctionne avec un miroir polygonal spécial qui permet de générer une ligne de champ de scrutation extrêmement droite sans déformation.
Analyse multi-écho pour une fiabilité accrue La distance entre le capteur 3D-LiDAR et un objet est calculée à l’aide du temps de propagation de l’impulsion émise. Le MRS6000 peut analyser jusqu’à quatre signaux d’écho par faisceau de mesure émis. Il livre ainsi à tout moment des résultats de mesure fiables. Même pour les applications où les conditions de visibilité sont mauvaises, le MRS6000 conserve son acuité.

D’excellents résultats, même sur des surfaces peu réfléchissantes et un balayage sans faille pour une image 3D fiable.

SICK LifeTime Services

Les services de SICK accroissent la productivité des machines et des installations, renforcent la sécurité des personnes, créent les bases d'une économies durable et assurent la protection des biens d'équipement. Outre le conseil, SICK vous assiste lors de la conception et de la mise en service mais également pendant le fonctionnement, directement sur site.

La gamme de services comprend la maintenance et l’inspection, le contrôle des performances mais aussi la modernisation et la rénovation. Les contrats de service modulaires ou personnalisés prolongent la durée de vie et donc la disponibilité des installations. Les capteurs et les systèmes peuvent détecter à tout moment les dysfonctionnements ou le dépassement des valeurs limites.

Conseil et conception Conseils d’utilisation du produit, d’intégration et sur l'application elle-même.
Mise en service et maintenance Optimisé pour les applications et durable grâce à la mise en service et à la maintenance effectuées par un technicien de maintenance SICK qualifié.
Contrats de service L'extension de garantie, SICK Remote Service, le service d'assistance 24 heures sur 24, la maintenance, les garanties de disponibilité et les autres composants modulaires peuvent être combinés à souhait.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d’applicationOutdoor
    Angle d'ouverture
    Horizontal120°
    Vertical(e)15°
    Résolution angulaire

    0,13°, horizontal

    0,625°, vertical(e)

    Zone de fonctionnement0,5 m ... 200 m
    Portée
    Pour 10 % de réémission.30 m, x 1,4 (typique) en mode : plage de mesure étendue
    À 90 % de rémission75 m, x 1,4 (typique) en mode : plage de mesure étendue
    Nombre d'échos évalués4
    Fréquence de balayage10 Hz
    Température de service–20 °C ... +60 °C
    Ethernet
    Poids2,2 kg / 2,4 kg
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements