Capteurs 3D-LiDAR
MRS1000P

Programmable. Puissant. Robust. Polyvalent.

Vos avantages

  • Solution sur mesure grâce à la programmation dans SICK AppSpace pour différentes applications LiDAR.
  • Configuration et programmation de SensorApps, qui peuvent s’exécuter directement sur le MRS1000P.
  • Assistance développeur à développeur grâce à la SICK AppSpace-Community (SICK Support Portal, tutoriels, formations etc.)
  • Le SICK AppPool permet une disponibilité internationale de SensorApps
  • Sans risque grâce à une licence d’essai gratuite pendant 90 jours

Aperçu

Programmable. Puissant. Robust. Polyvalent.

Le MRS1000P est un capteur 3D-LiDAR programmable conçu de multiples tâches industrielles en intérieur et en extérieur. C’est un scanner multicouche qui détecte et mesure avec précision les objets en plusieurs dimensions de façon fiable et anticipée. Grâce à la collecte de grandes quantités de données sur plusieurs couches de balayage et selon des angles différents, un large angle d'ouverture peut être couvert et les données mesurées recueillies peuvent être utilisées de manière universelle comme solutions de diverses applications. Grâce à l'environnement de développement SICK AppSpace ainsi qu’au SICK Interface & Algorithm API et à la bibliothèque de traitement de l’image HALCON, le logiciel d’application intégré fait preuve d’une incroyable flexibilité.

En bref
  • Quatre couches déployées et angle d’ouverture de 275°
  • Résistance élevée aux intempéries et fiabilité grâce à HDDM+avec technologie multi-écho
  • Flexibilité élevée pour un grand nombre d'applications
  • « Welcome App » pour créer un nuage de points 3D
  • Écriture de scripts facile avec Lua

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d’applicationOutdoor
    Principe de mesureHDDM+
    Application intégréeApplication d’accueil (Scanview et 3D Viewer)
    Angle d'ouverture
    Horizontal275°
    Vertical(e)7,5°, via 4 niveaux de balayage
    Résolution angulaire0,25°
    Zone de fonctionnement0,2 m ... 64 m
    Portée
    Pour 10 % de réémission.16 m
    À 90 % de rémission30 m
    Nombre d'échos évalués3
    Fréquence de balayage50 Hz, 4 x 12,5 Hz
    ChauffagesAuto-chauffant
    Température de service–30 °C ... +50 °C
    Ethernet
    Poids1,2 kg
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements