Aperçu
Scanner multicouche extrêmement robuste pour les conditions ambiantes difficiles
Le capteur multicouche LD-MRS est une solution de capteurs efficace pour l'automatisation. Il est insensible à la neige, à la pluie et à la poussière et donc particulièrement adapté à des applications industrielles dans des environnements difficiles à l’extérieur pour le fonctionnement fixe et mobile, comme par ex. dans les ports et les carrières à ciel ouvert, pour la mesure et les missions de surveillance ainsi que sur les véhicules industriels. Le LD-MRS est disponible avec synchronisation par codeur de l'objet ou évaluation du champ. Il balaye et mesure en même temps à l'aide de jusqu’à huit plans - ceci est essentiel pour compenser par exemple les mouvements de tangage d'un véhicule ou détecter les pentes. En plus, il est capable de détecter jusqu'à trois impulsions d'écho successives par mesure et par plan. Avec sa forme légère, compacte et robuste, il s'intègre facilement aux différentes applications.
En bref
- Mesure simultanée sur 8 niveaux maximum
- Résistance aux intempéries grâce à la technologie Multi-Echo et l’indice de protection IP69K
- Forme compacte et légère : poids 0,77 kg / 1 kg
- Large plage de températures de –40 °C à +70 °C
- Faible puissance absorbée : 8 W
- Résolution flexible, différentes résolutions angulaires dans la zone de balayage
- Synchronisation par codeur de l’objet intégrée