Contact
Feedback

Capteurs d'inclinaison

Mesure sans contact et avec précision de l'inclinaison.

Les capteurs d’inclinaison mesurent sans contact l’angle d'inclinaison d’un objet par rapport à la gravitation de la terre. Grâce à l’utilisation de la technologie MEMS capacitive, les capteurs d’inclinaison sont très précis tout en étant particulièrement robustes. Les capteurs unidimensionnels mesurent l’inclinaison d’un axe sur une plage de 360°, alors que les capteurs bidimensionnels peuvent mesurer deux axes sur une plage de ± 90° en même temps.

Filtrer par :

3 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 3 de 3

Vue : Vue galerie Vue liste
Petit, léger et robuste.
  • Capteur d'inclinaison compact bidimensionnel
  • Plages de mesure fixes : ±10°, ±45°, ±60°
  • Interface de courant ou de tension analogique
  • Résolution jusqu'à 0,01°
  • Petit boîtier plastique ABS au montage facile
  • Classe de protection jusqu'à IP 67
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure précise de l'inclinaison de forme compacte
  • Capteur d'inclinaison compact avec plage de mesure à 360° (sur un axe) ou à ±90° (sur deux axes)
  • Sensibilité compensée aux interférences et suppression paramétrable des vibrations
  • Interface CANopen conviviale
  • Boîtier plastique résistant aux chocs et au rayonnement UV
  • Haute résolution (0,01°) et grande précision (±0,1° typ.)
  • Programmable avec le PGT-12-Pro
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure de grande précision de l'inclinaison adaptée aux conditions ambiantes difficiles
  • Capteur d'inclinaison avec plage de mesure à 360° (sur un axe) ou à ± 90° (sur deux axes)
  • Sensibilité compensée aux interférences et suppression paramétrable des vibrations
  • Interface de courant ou de tension personnalisable ou interface CANopen conviviale
  • Précision jusqu'à ± 0,02°
  • Boîtier plastique ou aluminium
  • Programmable avec le PGT-12-Pro
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 3 de 3

Vers le haut