Contact
Feedback

Capteurs d’inclinaison dynamiques

Mesure de l’inclinaison précise et fiable dans les applications dynamiques

Les capteurs d’inclinaison se composent d’un capteur d’accélération et d’un gyroscope. La fusion des données des deux composants fournit une information précise et robuste sur l’inclinaison actuelle d’un objet. Les capteurs unidimensionnels mesurent l’inclinaison d’un axe sur une plage de 360°, alors que les capteurs bidimensionnels peuvent surveiller deux axes sur une plage de ±90° en même temps.

1 résultat(s) :

Précision maximale dans les applications dynamiques
  • Capteurs d’inclinaison à un axe (360°) et à deux axes (+/-90°) sur la base d’un IMU à six axes
  • Filtre de fusion des données de détection intelligent
  • Très précis, même en cas de mouvements dynamiques
  • Interfaces : CANopen, SAE J1939
  • Programmable avec le PGT-12-Pro
  • Plage de température : −40 °C à 80 °C
  • Résistance aux chocs : 100 g
  • Indice de protection IP67/69
Vers le haut