Aperçu
Mesure de température efficace et peu encombrante
Le TSP est un thermomètre vissable d'utilisation universelle à sonde platine qui mesure la température dans les liquides et les gaz. Disponible avec divers filetages de raccordement et dans différentes longueurs de montage, il s'adapte aux emplacements de montage spécifiques. Les pièces en contact avec les fluides sont fabriquées en acier inoxydable 1.4305. L'élément en platine (Pt100 ou Pt1000, classe de précision B selon CEI 60751) se situe à l'extrémité de l'insert de mesure. Le raccordement électrique est réalisé via un connecteur rond M12 x 1. Le montage est ainsi extrêmement peu encombrant et parfaitement adapté pour des emplacements étroits.
En bref
- Résistance en platine (Pt100 ou Pt1000, 2 conducteurs ou 3 conducteurs), classe de précision B selon CEI 60751
- Plage de mesure –30 °C ... +130 °C
- Divers filetages de raccordement et longueurs de montage
- Pièces en contact avec les fluides en acier inoxydable 1.4305
- Connecteur rond M12 x 1 (IP 67)