Capteurs de température
THTL

Pressage parfait : mesure de la température hygiénique en tuyaux

Vos avantages

  • En tant que point d'essai intégré spécialement conçu pour le montage dans les conduites et donc parfaitement adapté à la prise de mesure
  • Grande disponibilité des installations et réduction des risques hygiéniques : possibilité de remplacer le capteur sans ouvrir le processus
  • Fonctionnement hygiénique sécurisé : pièces en contact avec le fluide en acier inoxydable de qualité supérieure, surfaces hygiéniques et zones mortes réduites au minimum
  • Robustesse : boîtier de raccordement facile à nettoyer et protégé contre les projections
  • Grande stabilité à long terme, précision et linéarité excellentes
  • Temps de réponse court
  • Solutions optimales pour des besoins spécifiques grâce aux différentes variantes de configuration

Aperçu

Pressage parfait : mesure de la température hygiénique en tuyaux

Conçu comme point de mesure intégré, le capteur de température THTL est la solution privilégiée pour une mesure de la température de manière hygiénique dans les tuyaux pour l’industrie des boissons et agroalimentaire, dans les secteurs pharmaceutique et cosmétique et la biotechnologie. Le THTL dispose d’un boîtier de passage monté dans la conduite. La sonde de mesure Pt100 se trouve dans un tuyau de protection entouré par le milieu. Il peut être remplacé facilement et rapidement pour la maintenance et le calibrage lors de processus fermé. Un fonctionnement hygiénique sûr est ainsi garanti. La structure des pièces en contact avec le milieu, en inox résistant à la corrosion, satisfait aux exigences hygiéniques et permet des temps de réponse rapides. Le THTL convient aux processus CIP et SIP et permet ainsi un fonctionnement hygiénique sûr pour une disponibilité accrue de l’installation. Outre le raccordement électrique direct à l’élément Pt100, un transmetteur de mesure intégré est disponible avec signal de sortie de 4 mA à 20 mA.

En bref
  • Pt100, classe de précision A (IEC 60751)
  • Plages de mesure –50 °C à +150 °C et –50 °C à +250 °C
  • Boîtier traversant pour le soudage orbital dans la conduite
  • Sonde de mesure à ressort comprimée dans un tuyau de protection
  • Contact avec le fluide : acier inoxydable résistant à la corrosion 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
  • Pt100 (4 conducteurs) ou 4 mA ... 20 mA (2 conducteurs)
  • Connecteur rond M12 x 1

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Plage de mesure température

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    Précision de l'élément de mesureClasse A selon CEI 60751 1)
    Précision du transmetteur de mesure en option ± 0,25 K
    Signaux de sortiePt100, 4 conducteurs / 4 ... 20 mA, 2 conducteurs
    Puissance apparente max. RARA ≤ (L+ – 10 V) / 0,023 A [ohms]
    Raccordement électriqueConnecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles
    • 1) Classe B (plage de mesure –50 °C à –30 °C).
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements