Capteurs de température
THTE

Hygiénique et flexible : capteur de température avec tuyau de protection

Vos avantages

  • Grande disponibilité des installations et réduction des risques hygiéniques : possibilité de remplacer le capteur sans ouvrir le processus
  • Fonctionnement hygiénique sécurisé : pièces en contact avec le fluide en acier inoxydable de qualité supérieure, surfaces hygiéniques et absence de zones mortes
  • Robustesse : boîtier de raccordement facile à nettoyer et protégé contre les projections
  • Installation rapide et sûre
  • Grande stabilité à long terme, précision et linéarité excellentes
  • Temps de réponse court
  • Solutions optimales pour des besoins spécifiques grâce aux différentes variantes de configuration

Aperçu

Hygiénique et flexible : capteur de température avec tuyau de protection

Le capteur de température THTE est un thermomètre à résistance Pt100 conforme aux normes d’hygiène pour des applications dans l’industrie des boissons et l'agroalimentaire, dans les secteurs pharmaceutique et cosmétique ainsi que dans la biotechnologie. Grâce à un tube de protection faisant saillie dans le processus le remplacement du capteur peut être fait « à sec ». Ceci signifie que le réservoir reste fermé et que les éventuels risques hygiéniques sont minimalisés. Le tube de protection est disponible dans plusieurs longueurs et monté sur le réservoir à l’aide de raccords de process courants, conformes aux normes d’hygiène. L’utilisation d’un acier inoxydable de haute qualité et l’absence de zone morte des pièces en contact avec le milieu permettent une exécution hygiénique du processus. Le THTE convient aux processus CIP et SIP et permet ainsi un fonctionnement hygiénique sûr pour une disponibilité accrue de l’installation.

Outre le raccordement électrique direct à l’élément Pt100, un transmetteur de mesure intégré est disponible avec signal de sortie de 4 mA à 20 mA.

En bref
  • Pt100, classe de précision A (IEC 60751)
  • Plages de mesure –50 °... +150 °C et –50 °... +250 °C
  • Sonde à ressorts pressée dans un tuyau de protection
  • Contact avec le fluide : acier inoxydable résistant à la corrosion 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
  • Raccords de processus hygiéniques
  • Pt100 (4 conducteurs) ou 4 mA ... 20 mA (2 conducteurs)
  • Connecteur rond M12 x 1

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Plage de mesure température

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    Précision de l'élément de mesureClasse A selon CEI 60751 1)
    Précision du transmetteur de mesure en option ± 0,25 K
    Signaux de sortiePt100, 4 conducteurs / 4 ... 20 mA, 2 conducteurs
    Puissance apparente max. RARA ≤ (L+ – 10 V) / 0,023 A [ohms]
    Raccordement électriqueConnecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles
    • 1) Classe B (plage de mesure –50 °C à –30 °C).
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements