Aperçu
Compact, robuste et précis
Le TCT est un thermomètre à résistance électrique Pt100 universel avec un boîtier en acier inoxydable compact qui mesure la température dans les liquides et les gaz. Disponible avec divers raccordements process et dans différentes longueurs de montage, il s'adapte aux emplacements de montage spécifiques. Le TCT est ainsi proposé avec ou sans raccord de serrage à vis et avec différents filetages de raccordement. De plus, il est possible de livrer des modèles équipés de tuyaux de protection. L'élément Pt100 se situe à l'extrémité du cadre de mesure. Les pièces en contact avec les fluides sont fabriquées en acier inoxydable de qualité supérieure 1.4571. Le TCT est disponible avec une sortie Pt100 ou avec un transmetteur de mesure intégré muni d'un signal de sortie 4 mA ... 20 mA.
En bref
- Résistance Pt100, classe de précision A selon CEI 60751
- Plages de mesure –50 °... +150 °C et –50 °... +250 °C
- Pièces en contact avec les fluides en acier inoxydable résistant à la corrosion 1.4571
- Diverses adaptations mécaniques et longueurs de montage, également avec un tuyau de protection
- Pt100 (4 conducteurs) ou 4 mA ... 20 mA (2 conducteurs)
- Connecteur mâle rond M12x1 (IP 67)