Aperçu
La mesure de température éprouvée
Le TBT est un thermomètre à résistance électrique Pt100 universel équipé d'un boîtier en aluminium moulé avec une protection contre les projections d'eau qui mesure la température dans les liquides et les gaz. Disponible avec divers raccords process et dans différentes longueurs d’insertion, il s'adapte aux implantations spécifiques. Le TBT est ainsi proposé avec différents filetages de raccordement, des raccords coulissants ou sans raccordement process pour le montage d'un raccord coulissant déjà existant. L'élément Pt100 se situe à l’extrémité de la sonde. Les parties en contact avec les fluides sont fabriquées en acier inoxydable de qualité supérieure 1.4571. Le TBT est disponible avec une sortie Pt100 ou avec un transmetteur de mesure intégré muni d'un signal de sortie 4 ... 20 mA.
En bref
- Résistance Pt100, classe de précision A selon CEI 60751
- Plages de mesure –50 °... +150 °C et –50 °... +250 °C
- Pièces en contact avec les fluides en acier inoxydable résistant à la corrosion 1.4571
- Diverses adaptations mécaniques et longueurs de montage
- Pt100 (4 conducteurs) ou 4 mA ... 20 mA (2 conducteurs)
- Presse-étoupe M16x1,5