Capteurs de température
TBS

Surveillance de la température en toute simplicité

Vos avantages

  • Réglage sûr et rapide grâce à une commande facile à utiliser
  • Les dimensions compactes et le boîtier pivotant facilitent l'intégration
  • Fiabilité accrue : boîtier protégé contre les projections, matériaux de qualité supérieure, construction robuste et technologie éprouvée
  • Grande stabilité à long terme, précision et linéarité excellentes
  • Temps de réponse courts
  • Solutions optimales pour des besoins spécifiques grâce aux différentes variantes de configuration

Aperçu

Surveillance de la température en toute simplicité

L’interrupteur thermostatique TBS séduit par son utilisation facile et son design robuste. Il est conçu pour la mesure et le contrôle de la température des matières consommables, telles que les huiles hydrauliques, les lubrifiants de refroidissement et les liquides de nettoyage dans la construction d’installations et de machines. Il peut être utilisé de manière universelle avec deux sorties de commutation max. et une sortie analogique. Le grand écran bien lisible et trois grosses touches facilitent le réglage. Le guidage par menus et l’affichage conviviaux se basent sur la feuille de recommandations VDMA 24574-2. L’état de commutation des sorties TOR est affiché par des DELs. À son installation, le TBS s’avère particulièrement flexible grâce à son boîtier orientable sur deux axes : l’écran peut être tourné contre le boîtier dans la direction de l’utilisateur. Par ailleurs, le fait de pouvoir tourner le boîtier vers la raccord de process permet de réaliser un guidage de câbles propre. La mesure de la température s’effectue à l’aide d’une sonde pt1000 située dans la pointe de la sonde de mesure en inox.

En bref
  • Grand écran, IO-Link 1.1
  • Sorties de transistor programmables indépendamment PNP ou NPN, sortie analogique en option 4 mA ... 20 mA ou 0 V ... 10 V
  • Connecteur rond M12 x 1
  • Plage de mesure –20 °C ... +120 °C
  • Composant Pt1000, classe de précision A (IEC 60751)
  • Plusieurs longueurs de montage et filetage de raccordement
  • Pièces en contact avec les fluides en acier inoxydable résistant à la corrosion 1.4571
  • Indices de protection IP 65 et IP 67

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Des solutions de détection pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques

Les capteurs Fluid Power de SICK garantissent des mesures intelligentes, flexibles et fiables dans de nombreuses applications pneumatiques et hydrauliques.

Pour en savoir plus

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Précision de l'élément de mesure≤ ± (0,15 °C + 0,002 |t|) 1)
    Signaux de sortie

    IO-Link/PNP + PNP

    2 x PNP

    1 x PNP + 4 mA ... 20 mA

    IO-Link/PNP + 0 V ... 10 V

    1 x PNP + 0 V ... 10 V

    2 x PNP + 4 mA ... 20 mA

    IO-Link/PNP + PNP + 4 mA ... 20 mA

    2 x PNP + 0 V ... 10 V

    IO-Link/PNP + 4 mA ... 20 mA

    1 x NPN + 4 mA ... 20 mA

    2 x NPN

    1 x NPN + 0 V ... 10 V

    IO-Link/PNP + NPN + 4 mA ... 20 mA

    2 x NPN + 4 mA ... 20 mA

    2 x NPN + 0 V ... 10 V

    IO-Link/PNP + PNP + 0 V ... 10 V

    Puissance apparente max. RA

    ≤ 100 kΩ sorties de commutation

    < 0,5 kΩ signal de sortie 4 mA ...20 mA

    > 10 kΩ signal de sortie 4 mA ...20 mA

    > 10 kΩ signal de sortie 0 V ...10 V

    • 1) |t| est la valeur (positive) de la température en °C.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements