- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Capteurs de distance
- Capteurs de distance à moyenne portée
- Dx35
- DS35-B15221
Capteurs de distance à moyenne portée
Dx35 / DS35
DS35-B15221
1057655
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Applications
-
Vidéos
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Mécanique/électronique
Tension d'alimentation UV CC 12 V ... 30 V 1) 2) Ondulation résiduelle ≤ 5 Vss 3) Puissance absorbée ≤ 1,7 W 4) Durée d'initialisation ≤ 500 ms Temps de préchauffage ≤ 20 min Matériau du boîtier Plastique (ABS/PC) Matériau de la vitre frontale Plastique (PMMA) Mode de raccordement Connecteur mâle, M12, 5 pôles Affichage LEDs Poids 65 g Dimensions (l x H x P) 32 mm x 58,67 mm x 42,7 mm Indice de protection IP65
IP67
Classe de protection III - 1) Valeurs limites, protection contre l'inversion de polarité. fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits : max. 8 A.
- 2) En utilisant IO-Link : Uv > 18 V.
- 3) Ne doit pas être inférieur ou supérieur aux valeurs de tolérance Uv.
- 4) Sans charge, à +20 °C.
- Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
Caractéristiques de sécurité MTTFd > 100 années
- Performance
Plage de mesure 50 mm ... 12.000 mm, 90 % de réémission 1) 2)
50 mm ... 5.300 mm, 18 % de réémission
50 mm ... 3.100 mm, 6 % de réémission
Objet à mesurer Objets naturels Résolution 0,1 mm Répétabilité ≥ 0,5 mm 2) 3) Précision Typ. ± 10 mm 4) Temps de réponse 2,5 ms ... 96,5 ms, 2,5 ms / 6,5 ms / 12,5 ms / 24,5 ms / 96,5 ms 5) 6) Fréquence de commutation 333 Hz / 100 Hz / 50 Hz / 25 Hz / 6 Hz 5) 6) Durée de sortie 1 ms ... 32 ms, 1 ms / 2 ms / 4 ms / 8 ms / 32 ms 5) 7) Source d'émission Laser, rouge 8)
lumière rouge visibleClasse laser 2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) Taille typ. du spot lumineux (distance) 15 mm x 15 mm (à 2 m) Fonction auxiliaire Vitesse réglable : super fast à super slow, Modes de commutation : distance à l'objet (DtO) / fenêtre de commutation / objet entre capteur et arrière-plan (ObSB), sortie numérique avec apprentissage et inversion possibles, Entrée multifonction : laser désactivé/apprentissage externe/désactivé, Restauration des réglages d'usine Durée de vie moyenne du laser (à 25° C) 100.000 h - 1) Avec un réglage de vitesse Slow.
- 2) Voir caractéristiques de précision de répétition.
- 3) Correspond à 1 σ.
- 4) 6 % ... 90 % de réémission.
- 5) En fonction de la vitesse définie : super fast ... super slow.
- 6) Introduction latérale de l'objet dans la plage de mesure.
- 7) Modification continue de l'écart par rapport à l'objet dans la plage de mesure.
- 8) Longueur d'onde : 658 nm ; puissance max. : 250 mW ; durée d'impulsion : 3 ns ; rapport cyclique : 1/250.
- Interfaces
IO-Link ✔ , IO-Link V1.1 Fonction Données de processus, Configuration, Diagnostic Taux de transfert des données 38,4 kbit/s Sortie numérique Nombre 2 1) 2) Type Push-pull : PNP/NPN Fonction Sortie Q2 commutable : sortie numérique / Q1 aucune / désactivée Courant de sortie maximal IA ≤ 100 mA Entrée multifonction (MF) 1 x 3) Hystérésis 0 mm ... 11.950 mm 4) - 1) Sortie Q protégée contre les courts-circuits.
- 2) Chute de tension < 3 V.
- 3) Temps de réponse ≤ 60 ms.
- 4) Réglable par IO-Link.
- Caractéristiques ambiantes
Température ambiante de fonctionnement –30 °C ... +55 °C, Uv ≤ 24 V Température ambiante d’entreposage –40 °C ... +75 °C Humidité relative de l'air max. (sans condensation) ≤ 95 % Immunité aux vibrations EN 60068-2-6, EN 60068-2-64 Immunité aux chocs EN 60068-2-27
- Classifications
eCl@ss 5.0 27270801 eCl@ss 5.1.4 27270801 eCl@ss 6.0 27270801 eCl@ss 6.2 27270801 eCl@ss 7.0 27270801 eCl@ss 8.0 27270801 eCl@ss 8.1 27270801 eCl@ss 9.0 27270801 eCl@ss 10.0 27270801 eCl@ss 11.0 27270801 eCl@ss 12.0 27270916 ETIM 5.0 EC001825 ETIM 6.0 EC001825 ETIM 7.0 EC001825 ETIM 8.0 EC001825 UNSPSC 16.0901 41111613
-
-
-
-
-