Capteurs de distance à moyenne portée
Dx35 / DR35

DR35-B15522
1057659
Unité
copie du lien
    • Mécanique/électronique
      Tension d'alimentation UVCC 12 V ... 30 V 1) 2)
      Ondulation résiduelle≤ 5 Vss 3)
      Puissance absorbée≤ 1,7 W 4)
      Durée d'initialisation≤ 500 ms
      Temps de préchauffage≤ 20 min
      Matériau du boîtierPlastique (ABS/PC)
      Matériau de la vitre frontalePlastique (PMMA)
      Mode de raccordementConnecteur mâle, M12, 5 pôles
      AffichageLEDs
      Poids65 g
      Dimensions (l x H x P)32 mm x 58,67 mm x 42,7 mm
      Indice de protection

      IP65

      IP67

      Classe de protectionIII
      • 1) Valeurs limites, protection contre l'inversion de polarité. fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits : max. 8 A.
      • 2) En utilisant IO-Link : Uv > 18 V.
      • 3) Ne doit pas être inférieur ou supérieur aux valeurs de tolérance Uv.
      • 4) Sans charge, à +20 °C.
    • Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
      Caractéristiques de sécurité
      MTTFd> 100 années
    • Performance
      Plage de mesure200 mm ... 35.000 mm, sur film réfléchissant « Diamond Grade » 1)
      Objet à mesurerRéflecteur
      Résolution0,1 mm
      Répétabilité≥ 0,5 mm 1) 2)
      PrécisionTyp. ± 15 mm 3)
      Temps de réponse2,5 ms ... 96,5 ms, 2,5 ms / 6,5 ms / 12,5 ms / 24,5 ms / 96,5 ms 4) 5)
      Fréquence de commutation333 Hz / 100 Hz / 50 Hz / 25 Hz / 6 Hz 4) 5)
      Durée de sortie1 ms ... 32 ms, 1 ms / 2 ms / 4 ms / 8 ms / 32 ms 4) 6)
      Source d'émissionLaser, rouge 7)
      lumière rouge visible
      Classe laser1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      Taille typ. du spot lumineux (distance)15 mm x 15 mm (à 2 m)
      Fonction auxiliaireVitesse réglable : super fast à super slow, modes de commutation : distance à bande réflecteur (DtR) / fenêtre de commutation (Wnd) / objet entre capteur et arrière-plan (ObSB), sortie numérique avec apprentissage et inversion possibles, Entrée multifonction : laser désactivé/apprentissage externe/désactivé, Restauration des réglages d'usine
      Durée de vie moyenne du laser (à 25° C)100.000 h
      • 1) Voir caractéristiques de précision de répétition.
      • 2) Correspond à 1 σ.
      • 3) Sur film réfléchissant « Diamond Grade ».
      • 4) En fonction de la vitesse définie : super fast ... super slow.
      • 5) Introduction latérale de l'objet dans la plage de mesure.
      • 6) Modification continue de l'écart par rapport à l'objet dans la plage de mesure.
      • 7) Longueur d'onde : 658 nm ; puissance max. : 120 mW ; durée d'impulsion : 3 ns ; rapport cyclique : 1/250.
    • Interfaces
      IO-Link✔ , IO-Link V1.1
      FonctionDonnées de processus, Configuration, Diagnostic
      Taux de transfert des données38,4 kbit/s
      Sortie numérique
      Nombre2 1) 2)
      TypePush-pull : PNP/NPN
      FonctionSortie Q2 commutable : sortie numérique / Q1 aucune / désactivée
      Courant de sortie maximal IA≤ 100 mA
      Entrée multifonction (MF)1 x 3)
      Hystérésis0 mm ... 34.950 mm 4)
      • 1) Sortie Q protégée contre les courts-circuits.
      • 2) Chute de tension < 3 V.
      • 3) Temps de réponse ≤ 60 ms.
      • 4) Réglable par IO-Link.
    • Caractéristiques ambiantes
      Température ambiante de fonctionnement–30 °C ... +55 °C, Uv ≤ 24 V
      Température ambiante d’entreposage–40 °C ... +75 °C
      Humidité relative de l'air max. (sans condensation)≤ 95 %
      Immunité aux vibrationsEN 60068-2-6, EN 60068-2-64
      Immunité aux chocsEN 60068-2-27
    • Classifications
      eCl@ss 5.027270801
      eCl@ss 5.1.427270801
      eCl@ss 6.027270801
      eCl@ss 6.227270801
      eCl@ss 7.027270801
      eCl@ss 8.027270801
      eCl@ss 8.127270801
      eCl@ss 9.027270801
      eCl@ss 10.027270801
      eCl@ss 11.027270801
      eCl@ss 12.027270916
      ETIM 5.0EC001825
      ETIM 6.0EC001825
      ETIM 7.0EC001825
      ETIM 8.0EC001825
      UNSPSC 16.090141111613

    Dessins techniques

    DR35-B15522
    Plan coté
    DR35-B15522
    Mode de raccordement Connecteur mâle M12, 5 pôles
    DR35-B15522
    Schéma de raccordement
    DR35-B15522
    caractéristique 1) Super Slow ... 5) Super Fast