- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Capteurs de distance
- Capteurs de distance à longue portée
- Dx1000
- DT1000-S11110
Capteurs de distance à longue portée
Dx1000 / DT1000
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Vidéos
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Mécanique/électronique
Tension d'alimentation UV CC 18 V ... 30 V, protégé contre l'inversion de polarité Ondulation résiduelle ≤ 5 Vss 1) Puissance absorbée ≤ 22 W, quand chauffage éteint 2)
≤ 35 W, quand chauffage allumé 2)
Durée d'initialisation > 30 s Matériau du boîtier Métal (Alliage d’aluminium (AlSi12)) Matériau de la vitre frontale Verre Mode de raccordement Connecteur cylindrique M12 x 1 Affichage Écran graphique tactile résistant, LED d'état Poids 1.000 g Dimensions (l x H x P) 84 mm x 104,4 mm x 140,5 mm Indice de protection IP65 3)
IP67 3)
Classe de protection III (EN 61140) - 1) Ne doit pas être inférieur ou supérieur aux valeurs de tolérance Uv.
- 2) Avec charge externe.
- 3) Enfiché avec la contre-fiche adaptée.
- Performance
Principe de mesure HDDM+ Plage de mesure 0,2 m ... 155 m, 6 % de réémission 1) 2) 3)
0,2 m ... 460 m, 90 % de réémission 1) 2) 3)
Objet à mesurer Objets naturels Résolution 0,001 mm ... 100 mm, réglable 4) Répétabilité ≥ 1 mm, voir caractéristiques de précision de répétition 1) 5) 6) 7) Précision Typ. ± 15 mm 8) 9) Temps de réponse 3 ms ... 384 ms 7) Durée du cycle de mesure 1 ms
4 ms
16 ms
64 ms
128 ms
Durée de sortie ≥ 1 ms 10) Source d'émission Lumière infrarouge (905 nm, Laser de mesure)
Lumière rouge visible (650 nm, outil d'alignement)
Classe laser 1, également avec fonctionnement parallèle du laser de mesure et d’alignement (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) Taille typ. du spot lumineux (distance) 5 mm x 20 mm (à 1 m) 11)
20 mm x 20 mm (à 5 m) 11)
35 mm x 25 mm (à 10 m) 11)
150 mm x 50 mm (pour 50 m) 11)
290 mm x 80 mm (à 100 m) 11)
570 mm x 140 mm (pour 200 m) 11)
Filtre Filtre à pluie et à neige
Filtre à brouillard
Moyenne des écarts glissante
Filtre Kalman
Moyenne de la vitesse glissante
Température max. de l'objet +1.400 °C 12) Fonction auxiliaire Sélection de la plage des niveaux de distance et de signal déterminante, Sélection du premier ou dernier écho dans la plage de distance ou de niveau de signal sélectionnée Durée de vie moyenne du laser (à 25° C) 100.000 h 13) Vitesse de mouvement max. 128 m/s - 1) Avec lumières parasites max. 100 kLux lumière du soleil.
- 2) Voir diagramme des plages de mesure.
- 3) En fonction de la rémission et du cycle de mesurage.
- 4) Résolution de l'interface de données.
- 5) Erreur statistique 1 σ, conditions ambiantes constantes, temps de préchauffage min. > approx. 15 min.
- 6) 6 % ... 90 % de réémission.
- 7) En fonction des réglages du filtre sélectionnés et des cycles de mesurage.
- 8) Voir diagramme d’exactitude de mesure.
- 9) Pour T = +23 °C et après un temps de préchauffage > approx. 15 min.
- 10) En fonction de l’interface utilisée.
- 11) Voir diagramme sur taille du spot lumineux.
- 12) Pour des températures d’objet > +1.200 °C, il est nécessaire d’utiliser le filtre supplémentaire pour des applications de températures élevées. Grâce au filtre supplémentaire, la limite supérieure de la plage de mesure est réduite d’environ 25 %.
- 13) Laser de mesure.
- Interfaces
Ethernet ✔ , TCP/IP Fonction Configuration, Données de mesure (pas de capacité en temps réel ; propriétés de transmission dépendent du réseau externe) Taux de transfert des données 10 / 100 Mbits / s Série ✔ , RS-422 Remarque Commutable vers SSI SSI ✔ Remarque Commutable vers RS-422 Fonction Sortie des données EtherNet/IP™ ✔ Fonction Configuration, Données de mesure (valeur de sortie de la distance, état de l’appareil, niveau du signal) Entrées/sorties In1/Q1 Entrée numérique, sortie numérique (commutable) QA/Q2 Sortie analogique, sortie numérique (commutable) Entrée numérique Commutation pulldown interne
Tension de commutation HIGH : min. 13 V ... tension d’alimentation max.Tension de commutation LOW : max 5 V
Fonctions de commutation : désactiver laser de mesure, activer laser d’alignement, Preset
Sortie numérique Nombre 0 ... 2 1) 2) Type Push-pull : PNP/NPN Courant de sortie maximal IA ≤ 100 mA Sortie analogique Nombre 1 Type Sortie courant Courant électrique 4 mA ... 20 mA 3) Résolution 16 bit - 1) Protégé contre les courts-circuits, tension de commutation Uv - 4 V.
- 2) Commutation pull-down interne, tension de commutation HIGH : min. 13 V à tension d’alimentation max., tension de commutation LOW : 5 V max.
- 3) Charge max. = (Uv - 7 V/21,5 mA).
- Caractéristiques ambiantes
Température ambiante de fonctionnement –40 °C ... +55 °C 1)
–40 °C ... +95 °C, fonctionnement avec refroidisseur
Température ambiante d’entreposage –40 °C ... +75 °C Humidité relative de l'air max. (sans condensation) ≤ 95 % Influence de la pression atmosphérique 0,3 ppm/hPa Influence de la température –1 ppm/K Dérive de température Typ. 0,25 mm/K Standard insensibilité à la lumière ambiante ≤ 100.000 lx Charge mécanique Choc : 30 g/6 ms selon DIN EN 60068-2-27 (Ea), 6 axes
Choc durable : 25 g/6 ms selon DIN EN 60068-2-27 (fatigue), 500 chocs, 6 axes
- 1) Si la température est < –40 °C, prévoir un temps de préchauffage typique de 20 minutes (avec une tension d’alimentation Uv = 24 V).
- Classifications
ECl@ss 5.0 27270801 ECl@ss 5.1.4 27270801 ECl@ss 6.0 27270801 ECl@ss 6.2 27270801 ECl@ss 7.0 27270801 ECl@ss 8.0 27270801 ECl@ss 8.1 27270801 ECl@ss 9.0 27270801 ECl@ss 10.0 27270801 ECl@ss 11.0 27270801 ETIM 5.0 EC001825 ETIM 6.0 EC001825 ETIM 7.0 EC001825 ETIM 8.0 EC001825 UNSPSC 16.0901 41111613
-
-
-
-