Capteurs à ultrasons
UM30 / UM30-2

UM30-212111S10
6050943
Remarque : cette variante UM30 est certifiée selon « DIN EN 50155 : Applications ferroviaires - Équipements électroniques utilisés sur le matériel roulant » ainsi que « EN 45545-2 : Applications ferroviaires - Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires - Partie 2 : Exigences du comportement au feu des matériaux et des composants » (voir « Téléchargements » --> « Certificats »)
Unité
copie du lien
    • Mécanique/électronique
      Tension d'alimentation UVCC 9 V ... 30 V 1)
      Puissance absorbée≤ 2,4 W 2)
      Durée d'initialisation< 300 ms
      FormeCylindrique
      Matériau du boîtier

      Métal (laiton nickelé, PBT)

      Transducteur à ultrasons : mousse polyuréthane, résine époxy avec verre

      FiletageM30 x 1,5
      Mode de raccordementConnecteur mâle, M12, 5 pôles
      AffichageAfficheur LED, 2 x LED
      Poids150 g
      Sortie d'émissionDroit
      Dimensions (l x H x P)30 mm x 30 mm x 84 mm
      Indice de protectionIP65 / IP67
      Classe de protectionIII
      • 1) Valeurs limites, protection contre l’inversion de polarité. Fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits : max. 8 A classe 2.
      • 2) Sans charge.
    • Performance
      Portée de travail, portée limite65 mm ... 350 mm, 600 mm
      Objet à mesurerObjets naturels
      Résolution≥ 0,18 mm
      Répétabilité± 0,15 % 1)
      Précision± 1 % 2) 3)
      Compensation de température
      Temps de réponse64 ms
      Fréquence de commutation12 Hz
      Durée de sortie16 ms
      Fréquence des ultrasons (typique)400 kHz
      Plage d'enregistrement (courante)Voir les schémas
      Fonction auxiliaireModes de fonctionnement réglables : point de commutation (DtO) / fenêtre de commutation/arrière-plan (ObSB), sortie numérique programmable, sortie numérique paramétrable, sortie numérique inversible, retard à la mise sous tension réglable de la sortie numérique, synchronisation de 50 capteurs maximum, Multiplexage: pas d'interférence entre 50 capteurs maximum, filtres de mesures réglable : filtre de mesures/puissance de filtre/élimination de premier plan/zone de détection/sensibilité et lobe acoustique, Affichage (peut être désactivé), Restauration des réglages d'usine
      • 1) Basé sur la valeur mesurée actuelle, valeur minimale ≥ résolution.
      • 2) Par rapport à la valeur actuelle mesurée.
      • 3) Compensation thermique désactivable, pas de compensation thermique : 0,17 % / ° K.
    • Interfaces
      Sortie numérique
      Nombre1 1)
      TypePNP
      Courant de sortie maximal IA≤ 200 mA
      Entrée multifonction (MF)1 x MF
      Hystérésis5 mm
      • 1) PNP : HIGH = UV - (< 2 V) / LOW = 0 V.
    • Caractéristiques ambiantes
      Température ambiante de fonctionnement–25 °C ... +70 °C
      Température ambiante d’entreposage–40 °C ... +85 °C
    • Classifications
      ECl@ss 5.027270804
      ECl@ss 5.1.427270804
      ECl@ss 6.027270804
      ECl@ss 6.227270804
      ECl@ss 7.027270804
      ECl@ss 8.027270804
      ECl@ss 8.127270804
      ECl@ss 9.027270804
      ECl@ss 10.027270804
      ECl@ss 11.027270804
      ECl@ss 12.027272806
      ETIM 5.0EC001846
      ETIM 6.0EC001846
      ETIM 7.0EC001846
      ETIM 8.0EC001846
      UNSPSC 16.090141111960

    Dessins techniques

    UM30-212111S10
    Plan coté UM30-211, UM30-212, UM30-213
    UM30-212111S10
    Mode de raccordement
    UM30-212111S10
    Schéma de raccordement UM30-21x111 UM30-21x114 Connecteur mâle M12, 5 pôles
    UM30-212111S10
    Possibilités de réglage
    UM30-212111S10
    Plage de détection