Capteurs à ultrasons
UC4
UC4-13341S01
6049509
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Vidéos
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Mécanique/électronique
Tension d'alimentation UV CC 15 V ... 30 V 1) Puissance absorbée ≤ 0,9 W 2) Durée d'initialisation < 300 ms Forme Rectangulaire Matériau du boîtier Plastique (ABS)
Transducteur à ultrasons : mousse polyuréthane, résine époxy avec verre
Mode de raccordement Connecteur mâle, M8, 3 pôles Affichage 2 x LED Poids 10 g Sortie d'émission Droit Dimensions (l x H x P) 16 mm x 40,1 mm x 16,7 mm Indice de protection IP65 / IP67 Classe de protection III - 1) Valeurs limites, protection contre l'inversion de polarité. fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits : max. 8 A.
- 2) Sans charge.
- Performance
Portée de travail, portée limite 13 mm ... 150 mm, 250 mm 1) Objet à mesurer Objets naturels Résolution ≥ 0,1 mm Répétabilité ± 0,15 % 2) Précision ± 1 % 3) Temps de réponse 10 ms Fréquence de commutation 100 Hz Durée de sortie 5 ms Fréquence des ultrasons (typique) 380 kHz Plage d'enregistrement (courante) Voir les schémas Fonction auxiliaire Modes de fonctionnement réglables : point de commutation (DtO) / fenêtre de commutation/arrière-plan (ObSB), sortie numérique programmable, sortie numérique inversible, bouton(s) d’apprentissage (désactivable), Restauration des réglages d'usine
4)- 1) Apprentissage à partir de 21 mm.
- 2) Basé sur la valeur mesurée actuelle, valeur minimale ≥ résolution.
- 3) Par rapport à la valeur actuelle mesurée.
- 4) Les fonctions peuvent varier selon le modèle de capteur.
- Interfaces
Sortie numérique Nombre 1 1) Type PNP Courant de sortie maximal IA ≤ 200 mA Hystérésis 2 mm - 1) PNP : HIGH = UV - (< 2 V) / LOW = 0 V.
- Caractéristiques ambiantes
Température ambiante de fonctionnement –25 °C ... +70 °C 1) Température ambiante d’entreposage –40 °C ... +85 °C Dérive de température 0,17 % / K 2) - 1) À des températures de service > 50 °C, l'arrière de l'UC4 doit être monté à plat sur un support.
- 2) Par rapport à la valeur actuelle mesurée.
- Classifications
ECl@ss 5.0 27270804 ECl@ss 5.1.4 27270804 ECl@ss 6.0 27270804 ECl@ss 6.2 27270804 ECl@ss 7.0 27270804 ECl@ss 8.0 27270804 ECl@ss 8.1 27270804 ECl@ss 9.0 27270804 ECl@ss 10.0 27270804 ECl@ss 11.0 27270804 ECl@ss 12.0 27272806 ETIM 5.0 EC001846 ETIM 6.0 EC001846 ETIM 7.0 EC001846 ETIM 8.0 EC001846 UNSPSC 16.0901 41111960
-
-
-
-