Capteurs à ultrasons
UC30 / UC30-2

UC30-215162
6054715
Unité
copie du lien
    • Mécanique/électronique
      Tension d'alimentation UVCC 9 V ... 30 V 1)
      Puissance absorbée≤ 1,2 W 2)
      Durée d'initialisation< 450 ms
      FormeRectangulaire
      Matériau du boîtier

      Plastique (PBT/PET)

      Transducteur à ultrasons : mousse polyuréthane, résine époxy avec verre

      Mode de raccordementConnecteur mâle, M12, 5 pôles
      Affichage2 x LED
      Poids240 g
      Sortie d'émissionDroit
      Dimensions (l x H x P)62,2 mm x 62,2 mm x 36,7 mm
      Indice de protectionIP65 / IP67
      Classe de protectionIII
      • 1) Valeurs limites, protection contre l’inversion de polarité. Fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits : max. 8 A classe 2.
      • 2) Sans charge.
    • Performance
      Portée de travail, portée limite600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm
      Objet à mesurerObjets naturels
      Résolution≥ 0,18 mm
      Répétabilité± 0,15 % 1)
      Précision± 1 % 2) 3)
      Compensation de température
      Temps de réponse240 ms
      Fréquence de commutation3 Hz
      Durée de sortie60 ms
      Fréquence des ultrasons (typique)80 kHz
      Plage d'enregistrement (courante)Voir les schémas
      Fonction auxiliaireModes de fonctionnement réglables : point de commutation (DtO) / fenêtre de commutation/arrière-plan (ObSB), sortie numérique programmable, sortie numérique paramétrable, sortie numérique inversible, retard à la mise sous tension réglable de la sortie numérique, synchronisation de 50 capteurs maximum, Multiplexage: pas d'interférence entre 50 capteurs maximum, filtres de mesures réglable : filtre de mesures/puissance de filtre/élimination de premier plan/zone de détection/sensibilité et lobe acoustique, Restauration des réglages d'usine
      • 1) Basé sur la valeur mesurée actuelle, valeur minimale ≥ résolution.
      • 2) Par rapport à la valeur actuelle mesurée.
      • 3) Compensation thermique désactivable, pas de compensation thermique : 0,17 % / ° K.
    • Interfaces
      Sortie numérique
      Nombre2 1)
      TypePNP
      Courant de sortie maximal IA≤ 200 mA
      Entrée multifonction (MF)1 x MF
      Hystérésis100 mm
      • 1) PNP : HIGH = UV - (< 2 V) / LOW = 0 V.
    • Caractéristiques ambiantes
      Température ambiante de fonctionnement–25 °C ... +70 °C
      Température ambiante d’entreposage–40 °C ... +85 °C
    • Classifications
      ECl@ss 5.027270804
      ECl@ss 5.1.427270804
      ECl@ss 6.027270804
      ECl@ss 6.227270804
      ECl@ss 7.027270804
      ECl@ss 8.027270804
      ECl@ss 8.127270804
      ECl@ss 9.027270804
      ECl@ss 10.027270804
      ECl@ss 11.027270804
      ECl@ss 12.027272806
      ETIM 5.0EC001846
      ETIM 6.0EC001846
      ETIM 7.0EC001846
      ETIM 8.0EC001846
      UNSPSC 16.090141111960

    Dessins techniques

    UC30-215162
    Plan coté UC30-215
    UC30-215162
    Mode de raccordement
    UC30-215162
    Schéma de raccordement
    UC30-215162
    Possibilités de réglage
    UC30-215162
    Plage de détection UM30-215, UC30-215