Transducteur à ultrasons : mousse polyuréthane, résine époxy avec verre
Mode de raccordement
Connecteur mâle, M12, 5 pôles
Affichage
2 x LED
Poids
180 g
Sortie d'émission
Droit
Dimensions (l x H x P)
62,2 mm x 62,2 mm x 32,7 mm
Indice de protection
IP65 / IP67
Classe de protection
III
1) Valeurs limites, protection contre l’inversion de polarité. Fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits : max. 8 A classe 2.
2) Sans charge.
Performance
Portée de travail, portée limite
350 mm ... 3.400 mm, 5.000 mm
Objet à mesurer
Objets naturels
Résolution
≥ 0,18 mm
Répétabilité
± 0,15 % 1)
Précision
± 1 % 2)3)
Compensation de température
✔
Temps de réponse
180 ms
Fréquence de commutation
4 Hz
Durée de sortie
43 ms
Fréquence des ultrasons (typique)
120 kHz
Plage d'enregistrement (courante)
Voir les schémas
Fonction auxiliaire
Modes de fonctionnement réglables : point de commutation (DtO) / fenêtre de commutation/arrière-plan (ObSB), sortie numérique programmable, sortie numérique paramétrable, sortie numérique inversible, retard à la mise sous tension réglable de la sortie numérique, synchronisation de 50 capteurs maximum, Multiplexage: pas d'interférence entre 50 capteurs maximum, filtres de mesures réglable : filtre de mesures/puissance de filtre/élimination de premier plan/zone de détection/sensibilité et lobe acoustique, bouton(s) d’apprentissage (désactivable), Restauration des réglages d'usine
1) Basé sur la valeur mesurée actuelle, valeur minimale ≥ résolution.
2) Par rapport à la valeur actuelle mesurée.
3) Compensation thermique désactivable, pas de compensation thermique : 0,17 % / ° K.
Interfaces
IO-Link
✔ , IO-Link V1.0
Fonction
Données de processus, Configuration, Diagnostic
Sortie numérique
Nombre
1 1)
Type
Push-pull : PNP/NPN
Courant de sortie maximal IA
≤ 100 mA
Entrée multifonction (MF)
1 x MF
Hystérésis
50 mm
1) Push-pull : PNP/NPN HIGH = UV - (< 3 V) / LOW < 3 V.